1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟิตติ้งทองเหลือง สำหรับท่อเหล็ก/ซ็อกเก็ต ข้อลด

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 191.10/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· ข้อต่อฟิตติ้ง เกลียว เกลียวแรงดันต่ำพร้อม ความทนทานต่อการกัดกร่อน สูง [วัสดุ]C3604

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
SJSFSD12
SJSFSD13
SJSFSD23
SJSFSD24SALE
SJSFSD34SALE
SJSFSD36
SJSFSD46
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานค่ากำหนดของเกลียว Rc (PT) หรือ T หรือ T1 หรือ Q หรือ Q1 ค่ากำหนดของเกลียว T2 หรือ Q2

฿ 191.10

THREADED JONIT BRASS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101 / 8B (6 A)1 / 4B (8 A)

฿ 250.25

THREADED JONIT BRASS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101 / 8B (6 A)3 / 8B (10 A)

฿ 250.25

THREADED JONIT BRASS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101 / 4B (8 A)3 / 8B (10 A)

฿ 386.75

฿ 97.31

THREADED JONIT BRASS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101 / 4B (8 A)1 / 2B (15 A)

฿ 386.75

฿ 184.52

THREADED JONIT BRASS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103 / 8B (10 A)1 / 2B (15 A)

฿ 755.30

SCREWED STEEL PIPE FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103 / 8B (10 A)3 / 4B (20 A)

฿ 755.30

SCREWED STEEL PIPE FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 101 / 2B (15 A)3 / 4B (20 A)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงเชื่อมต่อ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ชนิดการเชื่อมต่อ เกลียว <-> เกลียว วัสดุ C3604
ชนิดเกลียวเชื่อมต่อ (1) Rc ชนิดเกลียวเชื่อมต่อ (2) Rc ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำไหลเป็นจังหวะ / อากาศ
ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 6.9 กระบวนการเตรียมผิว ไม่
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -50:: 150

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้