1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...

ฟิตติ้งสำหรับแรงดันต่ำ/แบบมีซีลโคทติ้ง/นิปเปิล

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/03/2024
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 150.15/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· ข้อต่อฟิตติ้ง เกลียว พร้อม การเคลือบผิว ซีล ที่ส่วน เกลียวนอก

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
SGCNP6A
SGCNP8A
SGCNP10A
SGCNP15A
SGCNP20ASALE
SGCNP25A
SUCNP6ASALE
SUCNP8A
SUCNP10ASALE
SUCNP15A
SUCNP20ASALE
SUCNP25A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ ค่ากำหนดของเกลียว Rc (PT) หรือ T หรือ T1 หรือ Q หรือ Q1 กระบวนการเตรียมผิว

฿ 150.15

SCREWED STEEL PIPE FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน [เหล็กกล้า] SGP1 / 8B (6 A)ชุบสังกะสี

฿ 150.15

SCREWED STEEL PIPE FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน [เหล็กกล้า] SGP1 / 4B (8 A)ชุบสังกะสี

฿ 159.25

SCREWED STEEL PIPE FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน [เหล็กกล้า] SGP3 / 8B (10 A)ชุบสังกะสี

฿ 159.25

SCREWED STEEL PIPE FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน [เหล็กกล้า] SGP1 / 2B (15 A)ชุบสังกะสี

฿ 168.35

฿ 108.80

SCREWED STEEL PIPE FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [เหล็กกล้า] SGP3 / 4B (20 A)ชุบสังกะสี

฿ 191.10

SCREWED STEEL PIPE FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน [เหล็กกล้า] SGP1B (25 A)ชุบสังกะสี

฿ 154.70

฿ 77.30

SCREWED STEEL PIPE FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [สเตนเลส] SUS3041 / 8B (6 A)ไม่

฿ 154.70

SCREWED STEEL PIPE FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [สเตนเลส] SUS3041 / 4B (8 A)ไม่

฿ 163.80

฿ 73.25

SCREWED STEEL PIPE FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [สเตนเลส] SUS3043 / 8B (10 A)ไม่

฿ 163.80

SCREWED STEEL PIPE FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน [สเตนเลส] SUS3041 / 2B (15 A)ไม่

฿ 172.90

฿ 123.00

SCREWED STEEL PIPE FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [สเตนเลส] SUS3043 / 4B (20 A)ไม่

฿ 195.65

SCREWED STEEL PIPE FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน [สเตนเลส] SUS3041B (25 A)ไม่

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงเชื่อมต่อ หัวฉีด แบบกลม ชนิดการเชื่อมต่อ เกลียว <-> เกลียว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน ชนิดเกลียวเชื่อมต่อ (1) R
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำไหลเป็นจังหวะ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมัน ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 2

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้