(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· แคลมป์ยึด แนวตั้งพร้อม ฐานหน้าแปลน ที่ยึดด้านล่าง
รหัสสินค้า |
MC04-6 |
รหัสสินค้า | MC04-7 | MC04-S7 |
วัสดุหลัก | SS400 | SUS304 |
กระบวนการเตรียมผิว | ไตรวาเลนท์โครเมต | — |
แรงกระชับ (N) | 980 | |
น้ำหนัก (กรัม) | 200 | |
มุมเปิดปิดของแขน | 105° | |
มุมเปิดปิดของมือจับ | 67° | |
อุปกรณ์เสริม | สลักเกลียว เหล็กกล้า | สแตนเลส สลักเกลียว เหล็กกล้า |
ราคาต่อหน่วย |
กำลังโหลด …
วิธีการแนบ | ฐานหน้าแปลน | แรงขันแน่น(N) | 980 | สกรู แคลมป์ยึด | เครื่องเขียน |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด สกรู แคลมป์ยึด | M6 | หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง | ประเภทความสูงของ แขน | ปกติ |
ความสูงของแขน(มิลลิเมตร) | 34.5 | ประเภทความยาว แขน | ปกติ | ความยาว(มิลลิเมตร) | 27.9 |
ความยาวของมือจับ | ปกติ | แรงขัน (เลือกช่วงได้)(N) | 500-1049 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง