1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ท็อกเกิ้ลแคลมป์ - แบบกดลง, มือจับแนวนอน (ฐานติดตั้งด้านข้าง)

TOGGLE CLAMPS

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 450.45/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชนิดฐานติดตั้งด้านข้าง แบบกดลง และออกแบบให้มีความสูงต่ำ
[สินค้าที่เกี่ยวข้อง]
กลอนล็อคอัตโนมัติ

รายละเอียดจำเพาะ

รหัสสินค้า
MC01-11
MC01-12
รหัสสินค้าMC01-11
วัสดุหลักSS400
กระบวนการชุบผิวไตรวาเลนท์โครเมต
แรงขัน (N)2500
น้ำหนัก (ก.)210
แขน
มุมเปิดปิด
77°
มือจับ
มุมเปิดปิด
87°
อุปกรณ์เสริมโบลท์เหล็กกล้า
ราคาต่อหน่วย 
1 N = 0.101972 kgf

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
MC01-11
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 450.45

TOGGLE CLAMPS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการแนบ ฐานรอง/แผ่นรอง ด้านข้าง แรงขันแน่น(N) 2500 วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ SS400
ขนาด สกรู แคลมป์ยึด M6 วัสดุ สกรู แคลมป์ยึด เหล็กกล้า ประเภทความสูงของ แขน ปกติ
ความสูงของแขน(มิลลิเมตร) 65 ประเภทความยาว แขน ปกติ ความยาว(มิลลิเมตร) 39.3
แรงขัน (เลือกช่วงได้)(N) 2280-2999 อุปกรณ์เสริมส่วนปลาย สลักเกลียว เหล็กกล้า ปลาย ปรับ ตำแหน่ง สกรู การปรับสไลด์

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MC01-11 ในชุด ท็อกเกิ้ลแคลมป์ - แบบกดลง, มือจับแนวนอน (ฐานติดตั้งด้านข้าง)

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้