(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชนิดฐานหน้าแปลน แบบกดลง และออกแบบให้มีความสูงต่ำ
[สินค้าที่เกี่ยวข้อง]
กลอนล็อคอัตโนมัติ
รหัสสินค้า |
MC01-6 MC01-S8 |
รหัสสินค้า | MC01-8 | MC01-S8 |
วัสดุหลัก | SS400 | SUS304 |
กระบวนการชุบผิว | ไตรวาเลนท์โครเมต | — |
แรงขัน (N) | 2450 | |
น้ำหนัก (ก.) | 210 | |
มุมเปิดปิดของแขน | 79° | |
มุมเปิดปิดของมือจับ | 86° | |
อุปกรณ์เสริม | โบลท์เหล็กกล้า | โบลท์สแตนเลส |
ราคาต่อหน่วย |
รหัสสินค้า |
---|
MC01-8 |
MC01-S8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | อุปกรณ์เสริมส่วนปลาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 212.28 | TOGGLECLAMPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [เหล็กกล้า] SS400 | สลักเกลียว เหล็กกล้า | |
฿ 316.80 ฿ 224.01 | TOGGLECLAMPS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | SUS304 | สลักเกลียว สเตนเลส |
กำลังโหลด …
วิธีการแนบ | ฐานหน้าแปลน | แรงขันแน่น(N) | 2450 | ขนาด สกรู แคลมป์ยึด | M6 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ สกรู แคลมป์ยึด | สเตนเลส | ประเภทความสูงของ แขน | ปกติ | ความสูงของแขน(มิลลิเมตร) | 37.5 |
ประเภทความยาว แขน | ปกติ | ความยาว(มิลลิเมตร) | 43.3 | แรงขัน (เลือกช่วงได้)(N) | 2280-2999 |
ปลาย ปรับ ตำแหน่ง สกรู | การปรับสไลด์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง