(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชนิดแขนสูงที่แขนอยู่ในตำแหน่งที่สูงกว่าสินค้าทั่วไป สามารถปรับตั้งได้โดยไม่ต้องใช้ตัวกั้นระยะ
[สินค้าที่เกี่ยวข้อง]
กลอนล็อคอัตโนมัติ
วิธีการแนบ | ฐานหน้าแปลน | แรงขันแน่น(N) | 2270 | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | SS400 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด สกรู แคลมป์ยึด | M8 | วัสดุ สกรู แคลมป์ยึด | สเตนเลส | ประเภทความสูงของ แขน | แขน สูง |
ความสูงของแขน(มิลลิเมตร) | 66.8 | ประเภทความยาว แขน | ปกติ | ความยาว(มิลลิเมตร) | 71.65 |
แรงขัน (เลือกช่วงได้)(N) | 500-2279 | อุปกรณ์เสริมส่วนปลาย | สลักเกลียว ด้วย ยาง | ปลาย ปรับ ตำแหน่ง สกรู | การปรับสไลด์ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MC01H-4 ในชุด ท็อกเกิ้ลแคลมป์, ชนิดแนวนอน, ฐานหน้าแปลน, ปลายปรับด้วยโบลท์สไลด์, แรงยึดของแคลมป์ 2,270 N
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง