1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โรตาลี่คอนเนคเตอร์ - สามารถโหลดไฟฟ้าตามช่วงเวลาได้ - หน้าแปลนเดียว, หน้าแปลนสองหน้า

โรตาลี่คอนเนคเตอร์ - สามารถโหลดไฟฟ้าตามช่วงเวลาได้ - หน้าแปลนเดียว, หน้าแปลนสองหน้า
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,282.55/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เนื่องจากมีบุชแบบไม่มีน้ำมัน แบบฝัง จึงสามารถใช้ในงานที่ใช้โมเมนต์โหลดได้

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
HRCN42
HRCN54
HRCN70
HRCN82
HRCNW42
HRCNW54
HRCNW70
HRCNW82
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปทรง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
บังคับ สายยาง

฿ 5,282.55

ROTARY CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน 10หน้าแปลนเดี่ยว-G42

฿ 5,673.85

ROTARY CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10หน้าแปลนเดี่ยว-G54

฿ 6,730.36

ROTARY CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน 10หน้าแปลนเดี่ยว-G70

฿ 8,804.25

ROTARY CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน 10หน้าแปลนเดี่ยว-G82

฿ 6,065.15

ROTARY CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10หน้าแปลนคู่75G42

฿ 7,043.40

ROTARY CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10หน้าแปลนคู่90G54

฿ 8,804.25

ROTARY CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10หน้าแปลนคู่105G70

฿ 10,682.49

ROTARY CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน 10หน้าแปลนคู่120G82

กำลังโหลด …

  1. 1

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้