(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เนื่องจากชิ้นส่วนสำหรับติดตั้งมี รูยาว จึงเป็นไปได้ที่จะทำการปรับ ละเอียด ระหว่างการติดตั้ง [วัสดุ]· เหล็กกล้าโครงสร้าง ทั่วไป อะลูมิเนียมอัลลอย SUS304
รหัสสินค้า |
---|
CLNA20 |
CLNA25 |
CLNA50 |
CLNB20 |
CLNB25 |
CLNB30 |
CLNB40 |
CLNM20 |
CLNM25 |
CLNM30 |
CLNM35 |
CLNM40 |
CLNM50 |
CLNS20 |
CLNS25 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลางรู เสา D (มิลลิเมตร) | วัสดุ เหล็กยึด | กระบวนการเตรียมผิว เหล็กยึด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,485.30 | BRACKET FOR STANDS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 20 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | ล้างอะโนไดซ์ | |
฿ 4,782.05 | BRACKET FOR STANDS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 25 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | ล้างอะโนไดซ์ | |
฿ 13,340.60 | BRACKET FOR STANDS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 50 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | ล้างอะโนไดซ์ | |
฿ 3,348.80 | BRACKET FOR STANDS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 20 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | [การชุบออกไซด์สีดำ] การชุบออกไซด์สีดำ | |
฿ 3,994.90 | BRACKET FOR STANDS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 25 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | [การชุบออกไซด์สีดำ] การชุบออกไซด์สีดำ | |
฿ 4,650.10 | BRACKET FOR STANDS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 30 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | [การชุบออกไซด์สีดำ] การชุบออกไซด์สีดำ | |
฿ 5,987.80 | BRACKET FOR STANDS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 40 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | [การชุบออกไซด์สีดำ] การชุบออกไซด์สีดำ | |
฿ 3,530.80 | BRACKET FOR STANDS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 20 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | |
฿ 4,222.40 | BRACKET FOR STANDS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 25 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | |
฿ 4,909.45 | BRACKET FOR STANDS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 30 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | |
฿ 5,537.35 | BRACKET FOR STANDS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 35 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | |
฿ 6,916.00 | BRACKET FOR STANDS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 40 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | |
฿ 7,530.25 | BRACKET FOR STANDS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 50 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | |
฿ 7,102.55 | BRACKET FOR STANDS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 20 | SUS304 | ไม่มี | |
฿ 8,203.65 | BRACKET FOR STANDS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 25 | SUS304 | ไม่มี |
กำลังโหลด …
แยก / คลองเลื่อย วัตถุ | วัตถุ เดียว | ทิศทางการติดตั้ง | การติดตั้งด้านข้าง | ขาตั้ง เหล็กยึด ขาตั้ง | แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
เสา รูปทรง | แบบกลม | ประเภท เสา | ไม่มี | เสา วิธีการแก้ไข | แคลมป์รัดแยก |
รูปทรง รูติดตั้ง | รูยาว | เสา อุปกรณ์เสริม แก้ไข | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม | ลูกปืนสด์แบบมีหน้าแปลน | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง