1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
[มาตรฐาน] สไลด์หางเหยี่ยวแกน X, แร็คแอนด์พีเนียน - โครงต่ำ

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • [มาตรฐาน] สไลด์หางเหยี่ยวแกน X, แร็คแอนด์พีเนียน - โครงต่ำ
  • [มาตรฐาน] สไลด์หางเหยี่ยวแกน X, แร็คแอนด์พีเนียน - โครงต่ำ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,344.25/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

- แกน X ประกบสไลด์ เฟืองสะพาน – ชนิดโปรไฟล์ต่ำ รุ่น XDTSC จาก MISUMI
- มี 3 ขนาด 50, 60 และ 90 มม.
- สามารถเลือกความสามารถในการรับน้ำหนักได้ตั้งแต่ 19.6 N ถึง 29.4 N (แนวนอน) และ 9.8 N ถึง 14.7 N (แนวตั้ง)
- ความละเอียด (สเกลเวอร์เนียร์): 0.1 มม./ช่อง
- ระยะเคลื่อนที่ต่อการหมุน 1 รอบคือ 16.7 มม.
- วัสดุของรุ่น X-Axis Dovetail Slide XDTSC ทำจากอลูมิเนียมอัลลอยด์พร้อมการเคลือบพื้นผิวอะโนไดซ์สีดำ

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
XDTSC50
XDTSC60
XDTSC90
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความยาว) L (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
ระยะ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (เลือกได้ในช่วง) ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ยาว) L
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W
(มิลลิเมตร)
พิกัดน้ำหนัก
(N)
ระยะ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (แกน X)
(มิลลิเมตร)

฿ 3,344.25

X-AXIS STAGE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1041 ถึง 60±10 ถึง 30 มม503019.6±15

฿ 3,917.55

X-AXIS STAGE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1041 ถึง 60±10 ถึง 30 มม604029.4±20

฿ 4,427.15

X-AXIS STAGE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1061 ถึง 90±30 มม. ถึง904029.4±35

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (เลือกช่วงได้)(มิลลิเมตร) 26 ถึง 40 พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้)(N) 5 ถึง 30 วิธีการให้อาหาร ราว พีเนียน/เฟืองตรง/เฟืองขับ
วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน อะลูมิเนียมอัลลอย กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) สไลด์ประกบ
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H (เลือกช่วงได้)(มิลลิเมตร) 25.1 ถึง 30 หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง หลัก ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H(มิลลิเมตร) 26
ชนิด แกน X ความ ตรงของ โต๊ะวางชิ้นงาน(ไมโครเมตร) 50 ตำแหน่ง ลูกบิด ฟีด ด้าน
แคลมป์ยึด มาตรฐาน ย้อนกลับ มาตรฐาน รูทะลุ (รูตรงกลาง โต๊ะวางชิ้นงาน ) ไม่มี
วิธีการให้อาหาร (ราว พีเนียน/เฟืองตรง/เฟืองขับ) มาตรฐาน วิธีการให้อาหาร (ที่มี สเกลเวอร์เนียร์) พร้อมสเกลเวอร์เนียร์

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้