(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ด้วยการจัดการกับมือจับปรับระยะ สามารถหยุดการหมุนของเพลาได้ มี ตำแหน่งก้านโยกสองประเภทให้เลือกเพื่อให้เหมาะกับการใช้งาน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | แบริ่งเส้นผ่าศูนย์กลางภายในมิติ D (d) (Ø) | กระบวนการเตรียมผิว | ประเภทกระชับ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,160.25 | STOP PLATES SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 8 | การชุบออกไซด์สีดำ | ที่ มือจับ ด้านข้าง 2 - ชนิดสกรู | |
฿ 1,160.25 | STOP PLATES SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 10 | การชุบออกไซด์สีดำ | ที่ มือจับ ด้านข้าง 2 - ชนิดสกรู | |
฿ 1,228.50 | STOP PLATES SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 12 | การชุบออกไซด์สีดำ | ที่ มือจับ ด้านข้าง 2 - ชนิดสกรู | |
฿ 1,296.75 | STOP PLATES SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 15 | การชุบออกไซด์สีดำ | ที่ มือจับ ด้านข้าง 2 - ชนิดสกรู | |
฿ 1,433.25 ฿ 630.92 | STOP PLATES SET | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | การชุบออกไซด์สีดำ | ที่ มือจับ ด้านข้าง 2 - ชนิดสกรู | ||
฿ 1,569.75 ฿ 836.52 | STOP PLATES SET | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | การชุบออกไซด์สีดำ | ที่ มือจับ ด้านข้าง 2 - ชนิดสกรู | ||
฿ 1,706.25 | STOP PLATES SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 30 | การชุบออกไซด์สีดำ | ที่ มือจับ ด้านข้าง 2 - ชนิดสกรู | |
฿ 1,210.30 | STOP PLATES SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 8 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ที่ มือจับ ด้านข้าง 2 - ชนิดสกรู | |
฿ 1,210.30 | STOP PLATES SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 10 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ที่ มือจับ ด้านข้าง 2 - ชนิดสกรู | |
฿ 1,278.55 | STOP PLATES SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ที่ มือจับ ด้านข้าง 2 - ชนิดสกรู | |
฿ 1,360.45 | STOP PLATES SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 15 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ที่ มือจับ ด้านข้าง 2 - ชนิดสกรู | |
฿ 1,528.80 | STOP PLATES SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 20 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ที่ มือจับ ด้านข้าง 2 - ชนิดสกรู | |
฿ 1,688.05 | STOP PLATES SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 25 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ที่ มือจับ ด้านข้าง 2 - ชนิดสกรู | |
฿ 1,829.10 | STOP PLATES SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 30 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ที่ มือจับ ด้านข้าง 2 - ชนิดสกรู | |
฿ 1,110.20 | STOP PLATES SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 8 | การชุบออกไซด์สีดำ | ที่ มือจับ บน 2- ชนิดสกรู | |
฿ 1,142.05 | STOP PLATES SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 10 | การชุบออกไซด์สีดำ | ที่ มือจับ บน 2- ชนิดสกรู | |
฿ 1,178.45 | STOP PLATES SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | การชุบออกไซด์สีดำ | ที่ มือจับ บน 2- ชนิดสกรู | |
฿ 1,214.85 | STOP PLATES SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 15 | การชุบออกไซด์สีดำ | ที่ มือจับ บน 2- ชนิดสกรู | |
฿ 1,415.05 | STOP PLATES SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 20 | การชุบออกไซด์สีดำ | ที่ มือจับ บน 2- ชนิดสกรู | |
฿ 1,492.40 | STOP PLATES SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 25 | การชุบออกไซด์สีดำ | ที่ มือจับ บน 2- ชนิดสกรู | |
฿ 1,597.05 | STOP PLATES SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 30 | การชุบออกไซด์สีดำ | ที่ มือจับ บน 2- ชนิดสกรู | |
฿ 1,160.25 | STOP PLATES SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 8 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ที่ มือจับ บน 2- ชนิดสกรู | |
฿ 1,192.10 ฿ 597.24 | STOP PLATES SET | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ที่ มือจับ บน 2- ชนิดสกรู | ||
฿ 1,228.50 | STOP PLATES SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 12 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ที่ มือจับ บน 2- ชนิดสกรู | |
฿ 1,278.55 | STOP PLATES SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 15 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ที่ มือจับ บน 2- ชนิดสกรู | |
฿ 1,510.60 | STOP PLATES SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 20 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ที่ มือจับ บน 2- ชนิดสกรู | |
฿ 1,610.70 | STOP PLATES SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 25 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ที่ มือจับ บน 2- ชนิดสกรู | |
฿ 1,719.90 | STOP PLATES SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 30 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ที่ มือจับ บน 2- ชนิดสกรู |
กำลังโหลด …
ประเภท สต๊อปเปอร์ หมุน | ชุด สต๊อปเปอร์ หมุน | รูปทรง | บล็อค | Type_ | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | SS400 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง