1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์รองรับเพลา - รูปตัว T (แบบหล่อ) - ร่องสลิทด้านข้างแบบกว้าง

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • อุปกรณ์รองรับเพลา - รูปตัว T (แบบหล่อ) - ร่องสลิทด้านข้างแบบกว้าง
  • อุปกรณ์รองรับเพลา - รูปตัว T (แบบหล่อ) - ร่องสลิทด้านข้างแบบกว้าง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 902.95/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]·ราคาไม่สูง · สามารถยึดติดตั้งได้โดยเพลาไม่เกิดความเสียหาย · ชนิดมีร่องผ่าด้านข้าง / มีความหนา

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
SHTCMN10
SHTCMN12
SHTCMN16
SHTCMN20
SHTCMN25
SHTCMN30
SHTCTN10
SHTCTN12
SHTCTN16
SHTCTN20
SHTCTN25
SHTCTN30
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางรู D
(Ø)
กระบวนการเตรียมผิว

฿ 902.95

SHAFT HOLDER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1010ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า

฿ 974.61

SHAFT HOLDER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1012ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า

฿ 1,414.14

SHAFT HOLDER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1016ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า

฿ 1,705.57

SHAFT HOLDER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1020ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า

฿ 1,796.34

SHAFT HOLDER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1025ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า

฿ 2,274.09

SHAFT HOLDER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1030ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า

฿ 902.95

SHAFT HOLDER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1010การชุบออกไซด์สีดำ

฿ 974.61

SHAFT HOLDER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1012การชุบออกไซด์สีดำ

฿ 1,395.03

SHAFT HOLDER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1016การชุบออกไซด์สีดำ

฿ 1,691.24

SHAFT HOLDER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1020การชุบออกไซด์สีดำ

฿ 1,782.01

SHAFT HOLDER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1025การชุบออกไซด์สีดำ

฿ 2,250.21

SHAFT HOLDER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1030การชุบออกไซด์สีดำ

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ทรงตัว T วิธีการยึด เพลา รูสลิทด้านข้าง วัสดุ เทียบเท่า S45C
ชนิด ผลิตภัณฑ์หล่อ ความหนา กว้าง ลูกปืนสด์แบบมีหน้าแปลน ไม่มี
มือจับปรับระยะ ไม่มี

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้