1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บานพับสเตนเลสสำหรับงานหนัก

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • บานพับสเตนเลสสำหรับงานหนัก
  • บานพับสเตนเลสสำหรับงานหนัก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 445.90/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

บานพับสำหรับรับน้ำหนักมาก มักใช้ในเครื่องจักรและอุปกรณ์ประเภทต่างๆ รองกับการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ที่มีการเคลื่อนที่ เช่น การเปิด/ปิดประตู แผงตู้ไฟ เป็นต้น มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● จำนวนรูเจาะ : 2 รู และ 3 รู ต่อ1ฝั่ง
● ระยะติดตั้ง (mm.) : 35, 40, 50 และ 60
● วัสดุ : สแตนเลส SUS316 และ สังกะสีหล่อ
[การประยุกต์ใช้งาน]
บานพับสำหรับรับน้ำหนักมาก เหมาะสำหรับประตูที่มีน้ำหนักมาก ใช้เชื่อมติดกับประตูได้โดยไม่ต้องเจาะรู



รุ่น[ M ]วัสดุ[ S ]กระบวนการชุบผิว
ชนิดสกรูหัวแบนสกรูหัวลึกพิเศษแผ่นบานพับเพลา
HHSZHHSZTSUS316การขัดเงา-
HHSZD-Zinc Die Castingชุบผิวโครเมี่ยม-

สเปค

Part Number
HHSZ65
SHPSNA5
HHPSNA8

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
HHSZ50
HHSZ65
HHSZ75
HHSZ100
HHSZ125
HHSZD50
HHSZD65
HHSZD75
HHSZT50
HHSZT65
HHSZT75
HHSZT100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาว
(มิลลิเมตร)
น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้
(N)
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ ความกว้าง (W)
(มิลลิเมตร)
ประเภทรู สกรูติดตั้ง

฿ 837.20

HINGE 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1050350[สเตนเลส] SUS316Buffed50ดอกเคาน์เตอร์ซิงค์

฿ 923.65

HINGE 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1065450[สเตนเลส] SUS316Buffed65ดอกเคาน์เตอร์ซิงค์

฿ 1,101.10

HINGE 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1075650[สเตนเลส] SUS316Buffed75ดอกเคาน์เตอร์ซิงค์

฿ 1,233.05

HINGE 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10100850[สเตนเลส] SUS316Buffed100ดอกเคาน์เตอร์ซิงค์

฿ 1,719.90

HINGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 101251000[สเตนเลส] SUS316Buffed100ดอกเคาน์เตอร์ซิงค์

฿ 445.90

BUTT HINGES FOR HEAVY-DUTY USE 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1050350สังกะสีอัลลอยด์ชุบผิวโครเมี่ยม50ดอกเคาน์เตอร์ซิงค์

฿ 591.50

BUTT HINGES FOR HEAVY-DUTY USE 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1065450สังกะสีอัลลอยด์ชุบผิวโครเมี่ยม65ดอกเคาน์เตอร์ซิงค์

฿ 682.50

BUTT HINGES FOR HEAVY-DUTY USE 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1075650สังกะสีอัลลอยด์ชุบผิวโครเมี่ยม75ดอกเคาน์เตอร์ซิงค์

฿ 605.15

BUTT HINGES FOR HEAVY DUTY USE 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1050350[สเตนเลส] SUS316Buffed50[Counterbored] Counterbored

฿ 668.85

BUTT HINGES FOR HEAVY DUTY USE 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1065450[สเตนเลส] SUS316Buffed65[Counterbored] Counterbored

฿ 796.25

BUTT HINGES FOR HEAVY DUTY USE 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1075650[สเตนเลส] SUS316Buffed75[Counterbored] Counterbored

฿ 1,002.89

BUTT HINGES FOR HEAVY DUTY USE 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10100850[สเตนเลส] SUS316Buffed100[Counterbored] Counterbored

กำลังโหลด …

  1. 1

ตัวอย่าง

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน บานพับแบน ชนิด แบน ประเภท แผ่นเพลท แบบเหลี่ยม ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่มีให้
วิธีการติดตั้ง การ ติดตั้ง สกรู

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้