(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- สไลด์ประกบแกน XY เฟืองสะพาน – ชนิดโปรไฟล์ต่ำ รุ่น XYDTS จาก MISUMI
- มีสเตจ 3 ขนาด 50, 60 และ 90
- สามารถเลือกความสามารถในการรับน้ำหนักได้ตั้งแต่ 24.5 N ถึง 34.3 N
- ความละเอียด (บ่งชี้ระดับเวอร์เนียร์): 0.1 มม. / ช่อง
- ระยะการเคลื่อนที่ต่อการหมุน 1 รอบคือ 16.7 มม.
- วัสดุของรุ่น XYDTS Dovetail Slide แกน XY ทำจากอลูมิเนียมอัลลอยด์พร้อมการเคลือบพื้นผิวอะโนไดซ์สีดำ
รหัสสินค้า |
---|
XYDTS50 |
XYDTS60 |
XYDTS90 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความยาว) L (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้) (N) | ระยะ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (แกน X) (เลือกช่วง) (มิลลิเมตร) | ระยะ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (แกน y) (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ยาว) L (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก (N) | ระยะ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (แกน X) (มิลลิเมตร) | ระยะ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (แกน y) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,414.50 ฿ 4,505.95 | XY-AXIS STAGE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 41 ถึง 60 | 5 ถึง 30 | ±10 ถึง 30 มม | ±10 ถึง 30 มม | 50 | 30 | 24.5 | ±16 | ±16 | ||
฿ 6,242.60 | XY-AXIS STAGE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 41 ถึง 60 | 30.1 ถึง 50 | ±10 ถึง 30 มม | ±10 ถึง 30 มม | 60 | 40 | 34.3 | ±21 | ±21 | ||
฿ 6,943.30 ฿ 5,620.60 | XY-AXIS STAGE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 61 ถึง 90 | 30.1 ถึง 50 | ±30 มม. ถึง | ±30 มม. ถึง | 90 | 40 | 34.3 | ±35 | ±35 |
กำลังโหลด …
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (เลือกช่วงได้)(มิลลิเมตร) | 26 ถึง 40 | วิธีการให้อาหาร | ราว พีเนียน/เฟืองตรง/เฟืองขับ | วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน | อะลูมิเนียมอัลลอย |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน | อะโนไดซ์สีดำ | ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) | สไลด์ประกบ | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H (เลือกช่วงได้)(มิลลิเมตร) | 60.1 ถึง 70 |
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H(มิลลิเมตร) | 62 | รูทะลุ (รูตรงกลาง โต๊ะวางชิ้นงาน ) | ไม่มี | ความ ตรงของ โต๊ะวางชิ้นงาน(ไมโครเมตร) | 50 |
ตำแหน่ง ลูกบิด ฟีด | ด้าน | แคลมป์ยึด | มาตรฐาน | ย้อนกลับ | มาตรฐาน |
วิธีการให้อาหาร (ราว พีเนียน/เฟืองตรง/เฟืองขับ) | มาตรฐาน | วิธีการให้อาหาร (ที่มี สเกลเวอร์เนียร์) | พร้อมสเกลเวอร์เนียร์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง