(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือ สเตจ แกน Z ที่ปรับได้ทีละ 0.01 มม.
รหัสสินค้า |
---|
ZCRS40 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความยาว) L (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้) (N) | ระยะ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (เลือกได้ในช่วง) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ยาว) L (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก (N) | ระยะ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (แกน Z) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H (มิลลิเมตร) | ความแข็งเกร็ง ขณะ (ทอย) ("/ N •ซม.) | ความแข็งเกร็ง ชั่วขณะ (การหาว) ("/ N •ซม.) | ความแข็งเกร็ง ขณะ (การรีด) ("/ N •ซม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,459.00 | Z-AXIS STAGE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 26 ถึง 40 | 26 ถึง 40 | 5 ถึง 30 | ถึง± 10 มม | 15.1 ถึง 20 | 40 | 40 | 9.8(49) | ±6.5 | 20 | 0.38 | 0.42 | 0.28 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แกน Z | วิธีการให้อาหาร | หัวไมโครมิเตอร์ | วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน | อะลูมิเนียมอัลลอย |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน | อะโนไดซ์สีดำ | ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) | ตลับลูกกลิ้งแบบสลับ | พื้นผิว สเตจ แกน Z | แกน Z |
รูทะลุ (รูตรงกลาง โต๊ะวางชิ้นงาน ) | ไม่มี | ความ ตรงของ โต๊ะวางชิ้นงาน(ไมโครเมตร) | 30 | ตำแหน่ง ลูกบิด ฟีด | ศูนย์ |
แคลมป์ยึด | มาตรฐาน | ย้อนกลับ | มาตรฐาน | วิธีการให้อาหาร (ประเภท ไมโครมิเตอร์ ) | มาตรฐาน |
วิธีการให้อาหาร ( พิทช์ ให้อาหาร)(มิลลิเมตร) | 0.5 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ZCRS40 ในชุด [มาตรฐาน] ลูกกลิ้ง แกน Z
รหัสสินค้า |
---|
ZCRS100 |
ZCRS120 |
ZCRS25 |
ZCRS50 |
ZCRS60 |
ZCRS80 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความยาว) L (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้) (N) | ระยะ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (เลือกได้ในช่วง) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ยาว) L (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก (N) | ระยะ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (แกน Z) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H (มิลลิเมตร) | ความแข็งเกร็ง ขณะ (ทอย) ("/ N •ซม.) | ความแข็งเกร็ง ชั่วขณะ (การหาว) ("/ N •ซม.) | ความแข็งเกร็ง ขณะ (การรีด) ("/ N •ซม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 12,558.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 91 ถึง 120 | 91 ถึง 120 | 30.1 ถึง 50 | ±10 ถึง 30 มม | 15.1 ถึง 20 | 100 | 100 | 49(49) | ±12.5 | 20 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | |
฿ 16,380.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 91 ถึง 120 | 91 ถึง 120 | 30.1 ถึง 50 | ±10 ถึง 30 มม | 15.1 ถึง 20 | 120 | 120 | 49(49) | ±25 | 20 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | |
฿ 6,006.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ถึง 25 | ถึง 25 | 5 ถึง 30 | ถึง± 10 มม | 1 ถึง 15 | 25 | 25 | 4.9(14.7) | ±3.2 | 15 | 3.03 | 2.85 | 1.8 | |
฿ 7,098.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 41 ถึง 60 | 41 ถึง 60 | 5 ถึง 30 | ถึง± 10 มม | 15.1 ถึง 20 | 50 | 50 | 14.7(49) | ±6.5 | 20 | 0.2 | 0.22 | 0.12 | |
฿ 5,255.25 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 41 ถึง 60 | 41 ถึง 60 | 5 ถึง 30 | ถึง± 10 มม | 15.1 ถึง 20 | 60 | 60 | 19.6(49) | ±6.5 | 20 | 0.12 | 0.11 | 0.07 | ||
฿ 6,370.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 61 ถึง 90 | 61 ถึง 90 | 30.1 ถึง 50 | ถึง± 10 มม | 15.1 ถึง 20 | 80 | 80 | 49(49) | ±6.5 | 20 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง