1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฉากยึดแบบรีด - สำหรับ 1 สล็อต - สำหรับอลูมิเนียมเฟรม ซีรีส์ 6 (สล็อตกว้าง 8 มม.) - ฉากยึดแบบ (ตัดแต่งเพื่อควบคุมความตั้งฉากด้วยเครื่องจักร)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ฉากยึดแบบรีด - สำหรับ 1 สล็อต - สำหรับอลูมิเนียมเฟรม ซีรีส์ 6 (สล็อตกว้าง 8 มม.) - ฉากยึดแบบ (ตัดแต่งเพื่อควบคุมความตั้งฉากด้วยเครื่องจักร)
  • ฉากยึดแบบรีด - สำหรับ 1 สล็อต - สำหรับอลูมิเนียมเฟรม ซีรีส์ 6 (สล็อตกว้าง 8 มม.) - ฉากยึดแบบ (ตัดแต่งเพื่อควบคุมความตั้งฉากด้วยเครื่องจักร)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 51.13/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เหล็กยึด ยึดอัดขึ้นรูปรับประกัน เส้นตั้งฉาก โปรดดู โต๊ะวางชิ้นงาน มาตรฐาน สำหรับ เส้นตั้งฉาก

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
HBKTS6
HBKTS6-C
HBKTS6-C-SEC
HBKTS6-C-SEP
HBKTS6-C-SET
HBKTS6-C-SEU
HBKTS6-C-SSP
HBKTS6-C-SST
HBKTS6-C-SSU
HBKTS6-SEC
HBKTS6-SEP
HBKTS6-SET
HBKTS6-SEU
HBKTS6-SSP
HBKTS6-SST
HBKTS6-SSU
HBKTST6
HBKTST6-SEC
HBKTST6-SEP
HBKTST6-SET
HBKTST6-SEU
HBKTST6-SSP
HBKTST6-SST
HBKTST6-SSU
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความกว้างของ เฟรม ใช้งานได้
(มิลลิเมตร)
การปรับแต่งเพิ่มเติม รูติดตั้ง สำหรับครอบ อุปกรณ์เสริม ประเภท รูปทรง

฿ 51.13

BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10-ไม่มีให้ไม่มีให้-

฿ 61.09

BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10-C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ)ไม่มีให้-

฿ 109.56

BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10-C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ)SEC (สกรู พร้อม แหวนรอง และ นัท )-

฿ 98.94

BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน --C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ)SEP (สกรู, ชุดนัทสปริงแบบประกอบหลัง)-

฿ 90.30

BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน --C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ)คลองเลื่อย (สกรู, ชุดนัท)-

฿ 98.27

BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน --C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ)SEU (สกรู, ชุดนัทสปริงแบบประกอบก่อน)-

฿ 106.24

BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน --C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ)SET (ชุดสกรูสแตนเลสและนัทแบบประกอบหลัง) นัทสปริง)-

฿ 92.96

BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน --C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ)SET (ชุดสกรูสแตนเลสและนัท)-

฿ 121.51

BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน --C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ)SSU (ชุดสกรูสแตนเลสและนัทสปริงแบบประกอบหลัง)-

฿ 99.60

BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน --ไม่มีให้SEC (สกรู พร้อม แหวนรอง และ นัท )-

฿ 88.98

BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน --ไม่มีให้SEP (สกรู, ชุดนัทสปริงแบบประกอบหลัง)-

฿ 80.34

BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน --ไม่มีให้คลองเลื่อย (สกรู, ชุดนัท)-

฿ 88.98

BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน --ไม่มีให้SEU (สกรู, ชุดนัทสปริงแบบประกอบก่อน)-

฿ 96.28

BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน --ไม่มีให้SET (ชุดสกรูสแตนเลสและนัทแบบประกอบหลัง) นัทสปริง)-

฿ 83.00

BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน --ไม่มีให้SET (ชุดสกรูสแตนเลสและนัท)-

฿ 111.55

BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน --ไม่มีให้SSU (ชุดสกรูสแตนเลสและนัทสปริงแบบประกอบหลัง)-

฿ 52.79

ALUMINUM BRACKETS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1030 ~ 300ไม่มีให้ไม่มีให้ตัดแต่งเพื่อควบคุมความตั้งฉากด้วยเครื่องจักร

฿ 101.26

ALUMINUM BRACKETS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -30 ~ 300ไม่มีให้SEC (สกรู พร้อม แหวนรอง และ นัท )ตัดแต่งเพื่อควบคุมความตั้งฉากด้วยเครื่องจักร

฿ 90.64

ALUMINUM BRACKETS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -30 ~ 300ไม่มีให้SEP (สกรู, ชุดนัทสปริงแบบประกอบหลัง)ตัดแต่งเพื่อควบคุมความตั้งฉากด้วยเครื่องจักร

฿ 82.00

ALUMINUM BRACKETS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -30 ~ 300ไม่มีให้คลองเลื่อย (สกรู, ชุดนัท)ตัดแต่งเพื่อควบคุมความตั้งฉากด้วยเครื่องจักร

฿ 90.64

ALUMINUM BRACKETS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -30 ~ 300ไม่มีให้SEU (สกรู, ชุดนัทสปริงแบบประกอบก่อน)ตัดแต่งเพื่อควบคุมความตั้งฉากด้วยเครื่องจักร

฿ 97.94

ALUMINUM BRACKETS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -30 ~ 300ไม่มีให้SET (ชุดสกรูสแตนเลสและนัทแบบประกอบหลัง) นัทสปริง)ตัดแต่งเพื่อควบคุมความตั้งฉากด้วยเครื่องจักร

฿ 84.66

ALUMINUM BRACKETS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -30 ~ 300ไม่มีให้SET (ชุดสกรูสแตนเลสและนัท)ตัดแต่งเพื่อควบคุมความตั้งฉากด้วยเครื่องจักร

฿ 113.21

ALUMINUM BRACKETS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -30 ~ 300ไม่มีให้SSU (ชุดสกรูสแตนเลสและนัทสปริงแบบประกอบหลัง)ตัดแต่งเพื่อควบคุมความตั้งฉากด้วยเครื่องจักร

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เทป เหล็กยึด ขา ฉากยึด อัด Series MISUMI ฉากยึด สำหรับ 6 series (ความกว้าง ร่อง การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป 8 มม.) จำนวนช่องที่ใช้งานได้ 1 ร่อง
ตำแหน่ง แท็บ แท็บทั้งสองด้าน ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม (ขา เหล็กยึด อัด) มาตรฐาน ความตั้งฉาก มุมด้านนอกให้
วัสดุ A6N01SS-T5 กระบวนการเตรียมผิว เคลียร์อโนไดซ์ ซีรีย์การ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป HFS
หมายเลข การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป 6 ขนาดการ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป สำหรับ 30, 50, 60 ประเภทตัว เหล็กยึด ฉากยึดแบบหนา (มีสัน)
สกรู ใช้บังคับ สกรู M6 จำนวนรู การเชื่อมต่อสายไฟ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป 2

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้