(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· ขนาดเกลียว M8 ยังสามารถติดตั้งบน อลูมิเนียมเฟรม ได้อีกด้วย ·แบบ ชนิดเกลียวใน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สเปค | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ D (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว M (มิลลิเมตร) | วัสดุ ล้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 95.55 | CASTERS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มีสต็อปเปอร์ | 50 | 8 | ไนล่อน (มาตรฐาน) | |
฿ 100.10 | CASTERS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มีสต็อปเปอร์ | 50 | 8 | ยางสังเคราะห์ (มาตรฐาน) | |
฿ 191.10 | CASTERS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มีสต็อปเปอร์ | 50 | 8 | ยูรีเทน (มาตรฐาน) | |
฿ 95.55 | CASTERS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มีสต็อปเปอร์ | 50 | 12 | ไนล่อน (มาตรฐาน) | |
฿ 100.10 | CASTERS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มีสต็อปเปอร์ | 50 | 12 | ยางสังเคราะห์ (มาตรฐาน) | |
฿ 191.10 | CASTERS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มีสต็อปเปอร์ | 50 | 12 | ยูรีเทน (มาตรฐาน) | |
฿ 159.25 | CASTERS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ไม่มีสต็อปเปอร์ | 65 | 12 | ไนล่อน (มาตรฐาน) | |
฿ 172.90 | CASTERS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มีสต็อปเปอร์ | 65 | 12 | ยางสังเคราะห์ (มาตรฐาน) | |
฿ 236.60 | CASTERS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มีสต็อปเปอร์ | 65 | 12 | ยูรีเทน (มาตรฐาน) | |
฿ 186.55 | CASTERS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มีสต็อปเปอร์ | 75 | 12 | ไนล่อน (มาตรฐาน) | |
฿ 200.20 | CASTERS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มีสต็อปเปอร์ | 75 | 12 | ยางสังเคราะห์ (มาตรฐาน) | |
฿ 250.25 | CASTERS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มีสต็อปเปอร์ | 75 | 12 | ยูรีเทน (มาตรฐาน) | |
฿ 313.95 | CASTERS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มีสต็อปเปอร์ | 100 | 12 | ไนล่อน (มาตรฐาน) | |
฿ 345.80 | CASTERS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มีสต็อปเปอร์ | 100 | 12 | ยางสังเคราะห์ (มาตรฐาน) | |
฿ 450.45 | CASTERS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มีสต็อปเปอร์ | 100 | 12 | ยูรีเทน (มาตรฐาน) | |
฿ 313.95 | CASTERS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ไม่มีสต็อปเปอร์ | 100 | 16 | ไนล่อน (มาตรฐาน) | |
฿ 345.80 | CASTERS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มีสต็อปเปอร์ | 100 | 16 | ยางสังเคราะห์ (มาตรฐาน) | |
฿ 450.45 ฿ 205.32 | CASTERS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มีสต็อปเปอร์ | 100 | 16 | ยูรีเทน (มาตรฐาน) | ||
฿ 127.40 | CASTERS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | มีสต๊อปเปอร์ | 50 | 8 | ไนล่อน (มาตรฐาน) | |
฿ 131.95 | CASTERS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | มีสต๊อปเปอร์ | 50 | 8 | ยางสังเคราะห์ (มาตรฐาน) | |
฿ 213.85 | CASTERS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | มีสต๊อปเปอร์ | 50 | 8 | ยูรีเทน (มาตรฐาน) | |
฿ 127.40 | CASTERS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | มีสต๊อปเปอร์ | 50 | 12 | ไนล่อน (มาตรฐาน) | ||
฿ 131.95 | CASTERS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | มีสต๊อปเปอร์ | 50 | 12 | ยางสังเคราะห์ (มาตรฐาน) | |
฿ 213.85 ฿ 108.02 | CASTERS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | มีสต๊อปเปอร์ | 50 | 12 | ยูรีเทน (มาตรฐาน) | ||
฿ 195.65 | CASTERS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | มีสต๊อปเปอร์ | 65 | 12 | ไนล่อน (มาตรฐาน) | |
฿ 204.75 | CASTERS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | มีสต๊อปเปอร์ | 65 | 12 | ยางสังเคราะห์ (มาตรฐาน) | ||
฿ 273.00 | CASTERS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | มีสต๊อปเปอร์ | 65 | 12 | ยูรีเทน (มาตรฐาน) | |
฿ 218.40 | CASTERS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | มีสต๊อปเปอร์ | 75 | 12 | ไนล่อน (มาตรฐาน) | ||
฿ 232.05 | CASTERS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | มีสต๊อปเปอร์ | 75 | 12 | ยางสังเคราะห์ (มาตรฐาน) | |
฿ 291.20 | CASTERS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | มีสต๊อปเปอร์ | 75 | 12 | ยูรีเทน (มาตรฐาน) | |
฿ 382.20 | CASTERS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | มีสต๊อปเปอร์ | 100 | 12 | ไนล่อน (มาตรฐาน) | |
฿ 414.05 | CASTERS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | มีสต๊อปเปอร์ | 100 | 12 | ยางสังเคราะห์ (มาตรฐาน) | ||
฿ 450.45 | CASTERS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | มีสต๊อปเปอร์ | 100 | 12 | ยูรีเทน (มาตรฐาน) | |
฿ 382.20 | CASTERS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | มีสต๊อปเปอร์ | 100 | 16 | ไนล่อน (มาตรฐาน) | |
฿ 414.05 | CASTERS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | มีสต๊อปเปอร์ | 100 | 16 | ยางสังเคราะห์ (มาตรฐาน) | |
฿ 450.45 ฿ 223.02 | CASTERS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | มีสต๊อปเปอร์ | 100 | 16 | ยูรีเทน (มาตรฐาน) |
กำลังโหลด …
ชนิด | ชนิดเกลียวใน ลูกล้อ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง