(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ - เลือกเทอร์มินอลได้ , เทอร์โมคัปเปิล Type K/J
เซนเซอร์วัดอุณหภูมิชนิดนี้ มักใช้ในกระบวนการผลิตและในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติ
[คุณสมบัติ]
● เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ : เทอร์โมคัปเปิล Type K และ Type J
● ปลอกหุ้ม, เส้นผ่านศูนย์กลางท่อป้องกัน (mm.): 1, 1.6, 3.2 และ 4.8
● ความยาวท่อป้องกัน (mm.): สามารถกำหนดขนาดได้ตั้งแต่ 50 ถึง 1500 mm, และ เพิ่มความยาวขั้นต่ำได้ครั้งละ 10 mm.
● ความยาวลวดตัวนำไฟฟ้า(m.): สามารถกำหนดขนาดได้ตั้งแต่ 0.3 ถึง 5 m, และ เพิ่มความยาวขั้นต่ำได้ครั้งละ 0.1 m.
● ช่วงอุณหภูมิ (°C) :
MSFK - 0 ถึง 800 (ขึ้นอยู่กับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของปลอกหุ้ม)
MSFJ - 0 ถึง 750 (ขึ้นอยู่กับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของปลอกหุ้ม)
MSFP - 0 ถึง 300 (ขึ้นอยู่กับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของปลอกหุ้ม)
● รูปแบบของหางปลา:
MSFK และ MSFJ - M4ตัว Y 2 ชุด
MSFP - M4ตัว Y 3 ชุด
[การใช้งาน]
ใช้งานได้หลากหลายอุตสาหกรรม เช่น การอบชุบ, อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์, อุตสาหกรรมพลาสติก เป็นต้น
MSFK, MSFJ | MSFK | MSFJ | |
ประเภท เทอร์โมคัปเปิล | K เทอร์โมคัปเปิล | เทอร์โมคัปเปิล Type J | |
งานละเอียด | JIS Class 2 | ||
จุดสัมผัสการวัดอุณหภูมิ | ชนิด Isolated Neutral | ||
ช่วงการวัดอุณหภูมิ | ⌀1.0, 1.6 | 0 to 650°C | 0 to 450°C |
⌀3.2 | 0 to 750°C | 0 to 650°C | |
⌀4.8 | 0 to 800°C | 0 to 750°C | |
[ M ]วัสดุ | ปลอกหุ้มสาย | SUS316 หรือ SUS316L | |
ปลอกสวม | SUS304 | ||
อุณหภูมิทนความร้อนของปลอก | 80°C | ||
สายไฟ (ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน) | หุ้มฉนวนใยแก้ว (0 to 150°C) |
ประเภทอุปกรณ์ | Pt100Ω | |
งานละเอียด | JIS Class B | |
ชนิดสายไฟ | แบบ 3 สาย | |
ช่วงการวัดอุณหภูมิ | 0 to 300°C | |
[ M ]วัสดุ | ท่อป้องกัน | SUS316 |
ปลอกสวม | SUS304 | |
อุณหภูมิทนความร้อนของปลอก | 80°C | |
สายไฟ (ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน) | เคลือบไวนิล (-20 to 70°C) |
รหัสสินค้า | — | L | — | F | — | ขั้วต่อ |
MSFK1.6 | — | 170 | — | F2.5 | — | M |
รหัสสินค้า | L เพิ่มขึ้นครั้งละ 10 มม. | ความยาวสายไฟ F เพิ่มขึ้นครั้งละ 0.1 ม. | ขั้วต่อ | |
รุ่น | D | |||
(เทอร์โมคัปเปิล Type K) MSFK (เทอร์โมคัปเปิล Type J) MSFJ | 1.0 | 50 to 200 | 0.3 to 5.0 | N M Y |
1.6 | 50 to 500 | |||
3.2 | 50 to 1000 | |||
4.8 | 50 to 1500 |
รหัสสินค้า | L เพิ่มขึ้นครั้งละ 10 มม. | ความยาวสายไฟ F เพิ่มขึ้นครั้งละ 0.1 ม. | ขั้วต่อ | |
รุ่น | D | |||
(เซ็นเซอร์ทนอุณหภูมิ) MSFP | 1.6 | 50 to 500 | 0.3 to 5.0 | N M Y |
3.2 | ||||
4.8 |
รหัสสินค้า |
---|
MSFJ1.0-[50-200/10]-F[0.3-5/0.1]-[M,N,Y] |
MSFJ1.6-[50-500/10]-F[0.3-5/0.1]-[M,N,Y] |
MSFJ3.2-[50-1000/10]-F[0.3-5/0.1]-[M,N,Y] |
MSFJ4.8-[50-1500/10]-F[0.3-5/0.1]-[M,N,Y] |
MSFK1.0-[50-200/10]-F[0.3-5/0.1]-[M,N,Y] |
MSFK1.6-[50-500/10]-F[0.3-5/0.1]-[M,N,Y] |
MSFK3.2-[50-1000/10]-F[0.3-5/0.1]-[M,N,Y] |
MSFK4.8-[50-1500/10]-F[0.3-5/0.1]-[M,N,Y] |
MSFP1.6-[50-500/10]-F[0.3-5/0.1]-[M,N,Y] |
MSFP3.2-[50-500/10]-F[0.3-5/0.1]-[M,N,Y] |
MSFP4.8-[50-500/10]-F[0.3-5/0.1]-[M,N,Y] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภทของ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ | ประเภทของ เทอร์โมคัปเปิล | หน้าสัมผัส | ประเภทของอุปกรณ์ | โครงสร้าง ตัวต้านทาน การวัดอุณหภูมิ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | เปลือก เส้นผ่าศูนย์กลาง ท่อป้องกัน (Ø) | เปลือก ป้องกันความยาว สายยาง L (มิลลิเมตร) | ประเภทของ เทอร์มินอล | วัสดุ ฉนวนกันความร้อน ขดลวด สายนำไฟฟ้า | ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า (F) (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | TEMPERATURE SENSORS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เทอร์โมคัปเปิล | เทอร์โมคัปเปิล เจ | ประเภท กลาง แยกได้ | - | - | 0~ 150 | 1 | 50 ~ 200 | ไม่มี หางปลา / หางปลา แบบกลม / หางปลา รูปตัว Y | - | 0.3 ~ 5 | ||
- | TEMPERATURE SENSORS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เทอร์โมคัปเปิล | เทอร์โมคัปเปิล เจ | ประเภท กลาง แยกได้ | - | - | 0~ 150 | 1.6 | 50 ~ 500 | ไม่มี หางปลา / หางปลา แบบกลม / หางปลา รูปตัว Y | - | 0.3 ~ 5 | ||
- | TEMPERATURE SENSORS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เทอร์โมคัปเปิล | เทอร์โมคัปเปิล เจ | ประเภท กลาง แยกได้ | - | - | 0~ 150 | 3.2 | 50 ~ 1000 | ไม่มี หางปลา / หางปลา แบบกลม / หางปลา รูปตัว Y | - | 0.3 ~ 5 | ||
- | TEMPERATURE SENSORS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เทอร์โมคัปเปิล | เทอร์โมคัปเปิล เจ | ประเภท กลาง แยกได้ | - | - | 0~ 150 | 4.8 | 50 ~ 1500 | ไม่มี หางปลา / หางปลา แบบกลม / หางปลา รูปตัว Y | - | 0.3 ~ 5 | ||
- | TEMPERATURE SENSORS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เทอร์โมคัปเปิล | K เทอร์โมคัปเปิล | ประเภท กลาง แยกได้ | - | - | 0~ 150 | 1 | 50 ~ 200 | ไม่มี หางปลา / หางปลา แบบกลม / หางปลา รูปตัว Y | - | 0.3 ~ 5 | ||
- | TEMPERATURE SENSORS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เทอร์โมคัปเปิล | K เทอร์โมคัปเปิล | ประเภท กลาง แยกได้ | - | - | 0~ 150 | 1.6 | 50 ~ 500 | ไม่มี หางปลา / หางปลา แบบกลม / หางปลา รูปตัว Y | - | 0.3 ~ 5 | ||
- | TEMPERATURE SENSORS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เทอร์โมคัปเปิล | K เทอร์โมคัปเปิล | ประเภท กลาง แยกได้ | - | - | 0~ 150 | 3.2 | 50 ~ 1000 | ไม่มี หางปลา / หางปลา แบบกลม / หางปลา รูปตัว Y | - | 0.3 ~ 5 | ||
- | TEMPERATURE SENSORS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เทอร์โมคัปเปิล | K เทอร์โมคัปเปิล | ประเภท กลาง แยกได้ | - | - | 0~ 150 | 4.8 | 50 ~ 1500 | ไม่มี หางปลา / หางปลา แบบกลม / หางปลา รูปตัว Y | - | 0.3 ~ 5 | ||
- | TEMPERATURE SENSORS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ตัวต้านทาน วัดอุณหภูมิ | - | - | Pt100Ω | ท่อป้องกัน | -20~ 70 | 1.6 | 50 ~ 500 | ไม่มี หางปลา / หางปลา แบบกลม / หางปลา รูปตัว Y | การเคลือบผิว ไวนิล | 0.3 ~ 5 | ||
- | TEMPERATURE SENSORS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ตัวต้านทาน วัดอุณหภูมิ | - | - | Pt100Ω | ท่อป้องกัน | -20~ 70 | 3.2 | 50 ~ 500 | ไม่มี หางปลา / หางปลา แบบกลม / หางปลา รูปตัว Y | การเคลือบผิว ไวนิล | 0.3 ~ 5 | ||
- | TEMPERATURE SENSORS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ตัวต้านทาน วัดอุณหภูมิ | - | - | Pt100Ω | ท่อป้องกัน | -20~ 70 | 4.8 | 50 ~ 500 | ไม่มี หางปลา / หางปลา แบบกลม / หางปลา รูปตัว Y | การเคลือบผิว ไวนิล | 0.3 ~ 5 |
กำลังโหลด …
วัตถุการวัด | เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ | เปลือก ป้องกัน วัสดุ สายยาง | SUS316 | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนองค์ประกอบ | 1 | เปลือก ป้องกัน รูปทรง สายยาง | แบบตรง | การแนบ รูปทรง ส่วน | แขนเสื้อ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง