1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ - คอนเนคเตอร์ เทอร์โมคัปเปิล Type K

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,547.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ - คอนเนคเตอร์ เทอร์โมคัปเปิล Type K
เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ เทอร์โมคัปเปิล Type K มักใช้ในกระบวนการผลิต ระบบโรงงาน และ งานระบบท่อ
[คุณสมบัติ]
● เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ : เทอร์โมคัปเปิล Type K
● ช่วงอุณหภูมิ (°C) :
⌀1.6 - 0 to 650°C
⌀3.2 - 0 to 750°C
● รูปแบบของหางปลา: M4 ตัว Y 2 ชุด
● วัสดุ :
คอนเนคเตอร์ - PPS
ปลอกนอก - SUS316
[การใช้งาน]
ใช้ในสถานที่ที่ถอดปลอกออกได้ยาก เนื่องจากจำเป็นต้องเปลี่ยนลวดตะกั่วเมื่อลวดขาดเท่านั้น



MCNF
ประเภท เทอร์โมคัปเปิลK เทอร์โมคัปเปิล
งานละเอียดJIS Class 2
จุดสัมผัสการวัดอุณหภูมิชนิด Isolated Neutral
ช่วงการวัดอุณหภูมิ⌀1.60 to 650°C
⌀3.20 to 750°C
[ M ]
วัสดุ
ชีทSUS316
คอนเนคเตอร์PPS
อุณหภูมิทนความร้อนของคอนเนคเตอร์220°C
สายไฟ
(ช่วงอุณหภูมิใช้งาน)
หุ้มฉนวนใยแก้ว
(0 to 150°C)

รายละเอียดจำเพาะ

รหัสสินค้าL
MSWK3.2100

รหัสสินค้าF
MCNMF2


รหัสสินค้า
MCNF1.6-300
MCNF1.6-500
MCNF3.2-300
MCNF3.2-500
MCNM-F2
MCNM-F4
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัตถุการวัด ประเภทของ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ ประเภทของ เทอร์โมคัปเปิล เปลือก ป้องกัน วัสดุ สายยาง หน้าสัมผัส สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
จำนวนองค์ประกอบ เปลือก ป้องกัน รูปทรง สายยาง เปลือก เส้นผ่าศูนย์กลาง ท่อป้องกัน
(Ø)
เปลือก ป้องกันความยาว สายยาง L
(มิลลิเมตร)
การแนบ รูปทรง ส่วน ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า (F)
(ม.)
ชนิดของคอนเนคเตอร์

฿ 1,810.90

TEMPERATURE SENSORS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10เซนเซอร์วัดอุณหภูมิเทอร์โมคัปเปิลK เทอร์โมคัปเปิล[สเตนเลส] SUS316ประเภท กลาง แยกได้มาตรฐาน0~ 1501แบบตรง1.6300ไม่มี-ด้านชีท

฿ 1,956.50

TEMPERATURE SENSORS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10เซนเซอร์วัดอุณหภูมิเทอร์โมคัปเปิลK เทอร์โมคัปเปิล[สเตนเลส] SUS316ประเภท กลาง แยกได้มาตรฐาน0~ 1501แบบตรง1.6500ไม่มี-ด้านชีท

฿ 1,888.25

TEMPERATURE SENSORS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10เซนเซอร์วัดอุณหภูมิเทอร์โมคัปเปิลK เทอร์โมคัปเปิล[สเตนเลส] SUS316ประเภท กลาง แยกได้มาตรฐาน0~ 1501แบบตรง3.2300ไม่มี-ด้านชีท

฿ 2,002.00

TEMPERATURE SENSORS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10เซนเซอร์วัดอุณหภูมิเทอร์โมคัปเปิลK เทอร์โมคัปเปิล[สเตนเลส] SUS316ประเภท กลาง แยกได้มาตรฐาน0~ 1501แบบตรง3.2500ไม่มี-ด้านชีท

฿ 1,547.00

TEMPERATURE SENSORS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10-ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง----------2ด้านสายไฟ

฿ 1,729.00

TEMPERATURE SENSORS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10-ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง----------4ด้านสายไฟ

กำลังโหลด …

  1. 1