1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟิตติ้งท่ออนามัย - แท็งก์ความดันพร้อมฐาน - รูเกลียวนอกเฉพาะ

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ฟิตติ้งท่ออนามัย - แท็งก์ความดันพร้อมฐาน - รูเกลียวนอกเฉพาะ
  • ฟิตติ้งท่ออนามัย - แท็งก์ความดันพร้อมฐาน - รูเกลียวนอกเฉพาะ
  • ฟิตติ้งท่ออนามัย - แท็งก์ความดันพร้อมฐาน - รูเกลียวนอกเฉพาะ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ถังน้ำ แรงดันที่เพิ่มแรงดันและ ปั๊ม ของเหลว โครงสร้างมีช่องอินพุตกว้างและทำความสะอาดง่าย เต้ารับ อยู่ที่ด้านล่าง จึงมีของเหลวเหลืออยู่ใน ภาชนะ เพียงเล็กน้อย และระบายน้ำของเหลวได้ดีเยี่ยม
[เพิ่มมาตรฐาน] เพิ่มความจุที่มีประสิทธิภาพ 20 ลิตรแล้ว

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
TNKB1-0
TNKB1-3
TNKB2.9-0
TNKB2.9-3
TNKB4.7-0
TNKB4.7-3
TNKB10-0
TNKB10-3
TNKBF1-0
TNKBF1-3
TNKBF2.9-0
TNKBF2.9-3
TNKBF4.7-0
TNKBF4.7-3
TNKBF10-0
TNKBF10-3
TNKBFH1-3-Q[1,​2,​3]-R[1,​2,​3]-S[1,​2,​3]
TNKBFH1-4-Q[1,​2,​3]-R[1,​2,​3]-S[1,​2,​3]-X[1,​2,​3]
TNKBFH1-5-Q[1,​2,​3]-R[1,​2,​3]-S[1,​2,​3]-X[1,​2,​3]-Y[1,​2,​3]
TNKBFH2.9-3-Q[1,​2,​3]-R[1,​2,​3]-S[1,​2,​3]
TNKBFH2.9-4-Q[1,​2,​3]-R[1,​2,​3]-S[1,​2,​3]-X[1,​2,​3]
TNKBFH2.9-5-Q[1,​2,​3]-R[1,​2,​3]-S[1,​2,​3]-X[1,​2,​3]-Y[1,​2,​3]
TNKBFH4.7-3-Q[1,​2,​3]-R[1,​2,​3]-S[1,​2,​3]
TNKBFH4.7-4-Q[1,​2,​3]-R[1,​2,​3]-S[1,​2,​3]-X[1,​2,​3]
TNKBFH4.7-5-Q[1,​2,​3]-R[1,​2,​3]-S[1,​2,​3]-X[1,​2,​3]-Y[1,​2,​3]
TNKBFH10-3-Q[1,​2,​3]-R[1,​2,​3]-S[1,​2,​3]
TNKBFH10-4-Q[1,​2,​3]-R[1,​2,​3]-S[1,​2,​3]-X[1,​2,​3]
TNKBH1-3-Q[1,​2,​3]-R[1,​2,​3]-S[1,​2,​3]
TNKBH1-4-Q[1,​2,​3]-R[1,​2,​3]-S[1,​2,​3]-X[1,​2,​3]
TNKBH1-5-Q[1,​2,​3]-R[1,​2,​3]-S[1,​2,​3]-X[1,​2,​3]-Y[1,​2,​3]
TNKBH2.9-3-Q[1,​2,​3]-R[1,​2,​3]-S[1,​2,​3]
TNKBH2.9-4-Q[1,​2,​3]-R[1,​2,​3]-S[1,​2,​3]-X[1,​2,​3]
TNKBH2.9-5-Q[1,​2,​3]-R[1,​2,​3]-S[1,​2,​3]-X[1,​2,​3]-Y[1,​2,​3]
TNKBH4.7-3-Q[1,​2,​3]-R[1,​2,​3]-S[1,​2,​3]
TNKBH4.7-4-Q[1,​2,​3]-R[1,​2,​3]-S[1,​2,​3]-X[1,​2,​3]
TNKBH4.7-5-Q[1,​2,​3]-R[1,​2,​3]-S[1,​2,​3]-X[1,​2,​3]-Y[1,​2,​3]
TNKBH10-3-Q[1,​2,​3]-R[1,​2,​3]-S[1,​2,​3]
TNKBH10-4-Q[1,​2,​3]-R[1,​2,​3]-S[1,​2,​3]-X[1,​2,​3]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานส่วนขอบเขตความจุ (ขีด จำกัด ล่าง)
(ℓ)
ความจุที่มีประสิทธิภาพ
(ℓ)
วัสดุ โอริง สเปค จำนวนหลุม สกรู เส้นผ่าศูนย์กลาง Q
(Rc (PT))
สกรู เส้นผ่าศูนย์กลาง R
(Rc (PT))
สกรู เส้นผ่าศูนย์กลาง S
(Rc (PT))
เลือก ขนาดเกลียว [Q] 1 (1/8), 2 (1/4), 3 (3/8) เลือก ขนาดเกลียว [R] 1 (1/8), 2 (1/4), 3 (3/8) เลือก ขนาดเกลียว [S] 1 (1/8), 2 (1/4), 3 (3/8) เลือก ขนาดเกลียว [X] 1 (1/8), 2 (1/4), 3 (3/8) เลือก ขนาดเกลียว [Y] 1 (1/8), 2 (1/4), 3 (3/8)

฿ 35,490.00

PRESSURE-TANKS 1 ชิ้น 6 วัน 1011ยางไนไตรล์จำนวนรูชนิดคงที่01/41/41/4-----

฿ 37,310.00

PRESSURE-TANKS 1 ชิ้น 6 วัน 1011ยางไนไตรล์จำนวนรูชนิดคงที่31/41/41/4-----

฿ 52,780.00

PRESSURE-TANKS 1 ชิ้น 6 วัน 1012.9ยางไนไตรล์จำนวนรูชนิดคงที่01/41/41/4-----

฿ 54,600.00

PRESSURE-TANKS 1 ชิ้น 6 วัน 1012.9ยางไนไตรล์จำนวนรูชนิดคงที่31/41/41/4-----

฿ 59,150.00

PRESSURE-TANKS 1 ชิ้น 6 วัน 1014.7ยางไนไตรล์จำนวนรูชนิดคงที่01/41/41/4-----

฿ 60,970.00

PRESSURE-TANKS 1 ชิ้น 6 วัน 1014.7ยางไนไตรล์จำนวนรูชนิดคงที่31/41/41/4-----

฿ 76,440.00

PRESSURE-TANKS 1 ชิ้น 6 วัน 101 ~ 1010ยางไนไตรล์จำนวนรูชนิดคงที่01/41/41/4-----

฿ 78,260.00

PRESSURE-TANKS 1 ชิ้น 6 วัน 101 ~ 1010ยางไนไตรล์จำนวนรูชนิดคงที่31/41/41/4-----

฿ 35,490.00

PRESSURE-TANKS 1 ชิ้น 6 วัน 1011ยางฟลูออโรจำนวนรูชนิดคงที่01/41/41/4-----

฿ 37,310.00

PRESSURE-TANKS 1 ชิ้น 6 วัน 1011ยางฟลูออโรจำนวนรูชนิดคงที่31/41/41/4-----

฿ 52,780.00

PRESSURE-TANKS 1 ชิ้น 6 วัน 1012.9ยางฟลูออโรจำนวนรูชนิดคงที่01/41/41/4-----

฿ 54,600.00

PRESSURE-TANKS 1 ชิ้น 6 วัน 1012.9ยางฟลูออโรจำนวนรูชนิดคงที่31/41/41/4-----

฿ 59,150.00

PRESSURE-TANKS 1 ชิ้น 6 วัน 1014.7ยางฟลูออโรจำนวนรูชนิดคงที่01/41/41/4-----

฿ 60,970.00

PRESSURE-TANKS 1 ชิ้น 6 วัน 1014.7ยางฟลูออโรจำนวนรูชนิดคงที่31/41/41/4-----

฿ 76,440.00

PRESSURE-TANKS 1 ชิ้น 6 วัน 101 ~ 1010ยางฟลูออโรจำนวนรูชนิดคงที่01/41/41/4-----

฿ 78,260.00

PRESSURE-TANKS 1 ชิ้น 6 วัน 101 ~ 1010ยางฟลูออโรจำนวนรูชนิดคงที่31/41/41/4-----

-

PRESSURE-TANKS 1 ชิ้น 10 วัน 1011ยางฟลูออโรชนิดเลือกจำนวนรูได้3---1 ~ 31 ~ 31 ~ 3--

-

PRESSURE-TANKS 1 ชิ้น 10 วัน 1011ยางฟลูออโรชนิดเลือกจำนวนรูได้4---1 ~ 31 ~ 31 ~ 31 ~ 3-

-

PRESSURE-TANKS 1 ชิ้น 10 วัน 1011ยางฟลูออโรชนิดเลือกจำนวนรูได้5---1 ~ 31 ~ 31 ~ 31 ~ 31 ~ 3

-

PRESSURE-TANKS 1 ชิ้น 10 วัน 1012.9ยางฟลูออโรชนิดเลือกจำนวนรูได้3---1 ~ 31 ~ 31 ~ 3--

-

PRESSURE-TANKS 1 ชิ้น 10 วัน 1012.9ยางฟลูออโรชนิดเลือกจำนวนรูได้4---1 ~ 31 ~ 31 ~ 31 ~ 3-

-

PRESSURE-TANKS 1 ชิ้น 10 วัน 1012.9ยางฟลูออโรชนิดเลือกจำนวนรูได้5---1 ~ 31 ~ 31 ~ 31 ~ 31 ~ 3

-

PRESSURE-TANKS 1 ชิ้น 10 วัน 1014.7ยางฟลูออโรชนิดเลือกจำนวนรูได้3---1 ~ 31 ~ 31 ~ 3--

-

PRESSURE-TANKS 1 ชิ้น 10 วัน 1014.7ยางฟลูออโรชนิดเลือกจำนวนรูได้4---1 ~ 31 ~ 31 ~ 31 ~ 3-

-

PRESSURE-TANKS 1 ชิ้น 10 วัน 1014.7ยางฟลูออโรชนิดเลือกจำนวนรูได้5---1 ~ 31 ~ 31 ~ 31 ~ 31 ~ 3

-

PRESSURE-TANKS 1 ชิ้น 10 วัน 101 ~ 1010ยางฟลูออโรชนิดเลือกจำนวนรูได้3---1 ~ 31 ~ 31 ~ 3--

-

PRESSURE-TANKS 1 ชิ้น 10 วัน 101 ~ 1010ยางฟลูออโรชนิดเลือกจำนวนรูได้4---1 ~ 31 ~ 31 ~ 31 ~ 3-

-

PRESSURE-TANKS 1 ชิ้น 10 วัน 1011ยางไนไตรล์ชนิดเลือกจำนวนรูได้3---1 ~ 31 ~ 31 ~ 3--

-

PRESSURE-TANKS 1 ชิ้น 10 วัน 1011ยางไนไตรล์ชนิดเลือกจำนวนรูได้4---1 ~ 31 ~ 31 ~ 31 ~ 3-

-

PRESSURE-TANKS 1 ชิ้น 10 วัน 1011ยางไนไตรล์ชนิดเลือกจำนวนรูได้5---1 ~ 31 ~ 31 ~ 31 ~ 31 ~ 3

-

PRESSURE-TANKS 1 ชิ้น 10 วัน 1012.9ยางไนไตรล์ชนิดเลือกจำนวนรูได้3---1 ~ 31 ~ 31 ~ 3--

-

PRESSURE-TANKS 1 ชิ้น 10 วัน 1012.9ยางไนไตรล์ชนิดเลือกจำนวนรูได้4---1 ~ 31 ~ 31 ~ 31 ~ 3-

-

PRESSURE-TANKS 1 ชิ้น 10 วัน 1012.9ยางไนไตรล์ชนิดเลือกจำนวนรูได้5---1 ~ 31 ~ 31 ~ 31 ~ 31 ~ 3

-

PRESSURE-TANKS 1 ชิ้น 10 วัน 1014.7ยางไนไตรล์ชนิดเลือกจำนวนรูได้3---1 ~ 31 ~ 31 ~ 3--

-

PRESSURE-TANKS 1 ชิ้น 10 วัน 1014.7ยางไนไตรล์ชนิดเลือกจำนวนรูได้4---1 ~ 31 ~ 31 ~ 31 ~ 3-

-

PRESSURE-TANKS 1 ชิ้น 10 วัน 1014.7ยางไนไตรล์ชนิดเลือกจำนวนรูได้5---1 ~ 31 ~ 31 ~ 31 ~ 31 ~ 3

-

PRESSURE-TANKS 1 ชิ้น 10 วัน 101 ~ 1010ยางไนไตรล์ชนิดเลือกจำนวนรูได้3---1 ~ 31 ~ 31 ~ 3--

-

PRESSURE-TANKS 1 ชิ้น 10 วัน 101 ~ 1010ยางไนไตรล์ชนิดเลือกจำนวนรูได้4---1 ~ 31 ~ 31 ~ 31 ~ 3-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ถังแรงดัน ส่วนขอบเขตความจุ (ขีด จำกัด บน)(ℓ) 10 / 20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 70 / 80 / 90 / 100 แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 0.5
เครื่องกวน ไม่มี