(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· PT เกลียวนอก / สายยาง วาล์วหรี่ ขนาดกะทัดรัด การเชื่อมต่อสายไฟ · ช่วยให้สามารถปรับ อัตราการไหล ของน้ำ น้ำมัน และอากาศ ละเอียด
รหัสสินค้า |
---|
NSBHR61 |
NSBHR93 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เส้นผ่านศูนย์กลาง สายยาง เชื่อมต่อ (Ø) | ความยาว (มิลลิเมตร) | จำนวน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 689.00 | BALL VALVES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 1/8 | 6 | 56 | 61 | |
฿ 1,210.00 | BALL VALVES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 3/8 | 9 | 66 | 93 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | แบบตรง | วัสดุ | ทองเหลือง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน |
---|---|---|---|---|---|
ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | R (PT) | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | มือจับ รูปทรง | พวงมาลัยมือหมุนขึ้นลาย |
วัสดุรอง | ไม่มี | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 80 | ความสูง(มิลลิเมตร) | 44 |
มือจับ เส้นผ่าศูนย์กลาง(Ø) | 25 | วิธีการใช้งาน | ประเภทคู่มือ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง