(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[รูปทรง ตัวเครื่อง] แบบตรง;วัสดุตัวผลิตภัณฑ์: SCS14A;ของไหลที่ใช้งาน: น้ำ,อากาศ,น้ำมัน,แก๊ส,ไอน้ำ;วัสดุรอง: ฟลูออโรโพลิเมอร์
รหัสสินค้า |
---|
BSGFA8A |
BSGFA10A |
BSGFB8A |
BSGFB10A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | มือจับ รูปทรง | ความยาว (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | มือจับ เส้นผ่าศูนย์กลาง (Ø) | จำนวน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 968.88 | BALL VALVES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1/4 | 1/4 | ประเภท ก้านโยก | 39 | 27 | 65 | 8A | |
฿ 1,043.41 | BALL VALVES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 3/8 | 3/8 | ประเภท ก้านโยก | 44 | 39 | 68 | 10A | |
฿ 968.88 ฿ 366.62 | BALL VALVES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1/4 | 1/4 | ประเภท ลูกบิด ปีก | 39 | 27 | 51 | 8A | ||
฿ 1,043.41 ฿ 409.85 | BALL VALVES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3/8 | 3/8 | ประเภท ลูกบิด ปีก | 44 | 29 | 55 | 10A |
กำลังโหลด …
รูปทรง | แบบตรง | วัสดุ | SCS14A | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน / แก๊ส / ไอน้ำอิ่มตัว |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท บอลวาล์ว | ประเภท รู มาตรฐาน | ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | RC (PT) | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | G (PF) |
วัสดุรอง | ฟลูออโรเรซิ่น | วิธีการใช้งาน | ประเภทคู่มือ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง