1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
วาล์วปีกผีเสื้อสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,701.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]·วาล์วปีกผีเสื้ออนามัยที่มีโครงสร้างแบบฟูลพอร์ท

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
BFBS1S
BFBS1.5S
BFBS2S
BFBS2.5S
BFBS3S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(Ø)
แรงดันใช้งานสูงสุด
(MPa)
หมายเลขที่ ขนาดเกลียว (ID d)
(Ø)

฿ 7,701.33

BUTTERFLY VALVES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10230.981S (23)

฿ 8,281.00

BUTTERFLY VALVES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1035.70.981.5S (35.7)

฿ 8,695.05

BUTTERFLY VALVES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1047.80.982S (47.8)

฿ 11,966.04

BUTTERFLY VALVES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1059.50.782.5S (59.5)

฿ 13,083.98

BUTTERFLY VALVES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1072.30.783S (72.3)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด วาล์วปีกผีเสื้อ ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / น้ำมัน / แก๊ส ลักษณะการขับเคลื่อน คู่มือ
วัสดุ ซีล ยางซิลิกอน ประเภท วาล์วปีกผีเสื้อ ล็อค ประเภท สต๊อปเปอร์ อุณหภูมิใช้งานสูงสุด(°ค) :: 120