(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]·คุณสามารถระบุขนาดตาม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ของ สายยาง รองรับการใช้งาน
รหัสสินค้า |
---|
HOSJT61 |
HOSJT82 |
HOSJT93 |
HOSJT124 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียวเชื่อมต่อ | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (Ø) | สายยาง ต่อส่วน OD (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 515.97 | JOINTS FOR HOSES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1/8 | 6 | 6.5 | |
฿ 718.54 ฿ 377.45 | JOINTS FOR HOSES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1/4 | 8 | 8 | ||
฿ 932.57 ฿ 488.95 | JOINTS FOR HOSES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3/8 | 9 | 10.0 | ||
฿ 1,242.15 ฿ 741.69 | JOINTS FOR HOSES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1/2 | 12 | 14 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อสำหรับท่อ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน | วัสดุ | ทองเหลือง |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง | แยก ประเดิม | ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | หนาม | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว |
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ | R |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง