1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
HOSES อากาศ / มาตรฐาน

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,426.02/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· สายยาง ลมนี้มี น้ำหนักเบา มากและมี ทนน้ำมัน สูง

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
EHOS6-10
EHOS6-10-BL
EHOS6-20
EHOS6-20-BL
EHOS9-10
EHOS9-10-BL
EHOS9-20
EHOS9-20-BL
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานOD
(Ø)
ID
(Ø)
สีท่อ รัศมีความโค้งต่ำสุด
(มิลลิเมตร)
ความยาว
(ม.)
ID สายยาง ขนาดเกลียว

฿ 1,426.02

AIR HOSES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10106.5[สีแดง] R (สีแดง)40106

฿ 1,426.02

AIR HOSES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10106.5[สีน้ำเงิน] BL (สีน้ำเงิน)40106

฿ 2,852.03

AIR HOSES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10106.5[สีแดง] R (สีแดง)40206

฿ 2,852.03

AIR HOSES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10106.5[สีน้ำเงิน] BL (สีน้ำเงิน)40206

฿ 2,115.75

AIR HOSES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1012.58.5[สีแดง] R (สีแดง)55109

฿ 2,115.75

AIR HOSES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1012.58.5[สีน้ำเงิน] BL (สีน้ำเงิน)55109

฿ 4,197.65

AIR HOSES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1012.58.5[สีแดง] R (สีแดง)55209

฿ 4,197.65

AIR HOSES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1012.58.5[สีน้ำเงิน] BL (สีน้ำเงิน)55209

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แบบตรง ตัดการใช้บริการ ไม่ วัสดุ ยูรีเทน
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ วัสดุ ยูรีเทน โพลียูรีเทน ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (เมื่อใช้อากาศ)(°ค) -20:: 60
แรงดันใช้งานสูงสุด (อากาศ)(MPa) 1.5

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้