(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· ข้อต่อฟิตติ้ง เกลียว เกลียวแรงดันต่ำพร้อม ความทนทานต่อการกัดกร่อน สูง [วัสดุ]C3604
รหัสสินค้า |
---|
SJSRN6A |
SJSRN8A |
SJSRN10A |
SJSRN15A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ค่ากำหนดของเกลียว Rc (PT) หรือ T หรือ T1 หรือ Q หรือ Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 222.95 | SCREWED BRASS PIPE FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1 / 8B (6 A) | |
฿ 222.95 | SCREWED BRASS PIPE FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1 / 4B (8 A) | |
฿ 236.60 | SCREWED BRASS PIPE FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 / 8B (10 A) | |
฿ 300.30 | SCREWED BRASS PIPE FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1 / 2B (15 A) |
กำลังโหลด …
ชนิดการเชื่อมต่อ | เกลียว <-> เกลียว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน | วัสดุ | C3604 | ชนิดเกลียวเชื่อมต่อ (1) | R |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำไหลเป็นจังหวะ / อากาศ | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 6.9 |
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -50:: 150 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง