(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ] เกลียว ต่อ เกลียว,ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน / ชนิดเดียวกัน;รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ: ข้อต่องอ 3 ทาง;วัสดุ: FCMB270 พร้อมตัวเลือก กระบวนการเตรียมผิว: การชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน
ชนิด | [ M ] วัสดุ | [ S ] กระบวนการเคลือบผิว |
SGSTL | FCMB270 | ชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน |
รหัสสินค้า |
SGPFR25A SUTFRW10A |
รหัสสินค้า |
---|
SGSTL15A |
SGSTL20A |
SGSTL25A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ค่ากำหนดของเกลียว Rc (PT) หรือ T หรือ T1 หรือ Q หรือ Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 445.90 ฿ 190.76 | SCREWED STEEL PIPE FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 505.05 ฿ 247.83 | SCREWED STEEL PIPE FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 655.20 ฿ 341.75 | SCREWED STEEL PIPE FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1B (25 A) |
กำลังโหลด …
สถานะของไหล | แรงดันใช้งานสูงสุด MPa (kgf/cm2 ) |
ไอน้ำ, ลม, ก๊าซ, น้ำมัน : สูงสุด 300°C | 1.0 (10.2) |
ไอน้ำ, ลม, น้ำมัน, น้ำกระเพื่อม : สูงสุด 200°C | 1.4 (14.3) |
น้ำไหลคงที่: สูงสุด 120°C | 2.0 (20.4) |
ชนิดการเชื่อมต่อ | เกลียว <-> เกลียว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน | วัสดุ | FCMB270 | ชนิดเกลียวเชื่อมต่อ (1) | Rc |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำไหลเป็นจังหวะ / อากาศ / ไอ / แก๊ส / น้ำมัน | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 2 |
กระบวนการเตรียมผิว | ชุบสังกะสี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง