(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]·มีข้อต่อให้เลือกหลากหลายมากขึ้น · สเตนเลส
รหัสสินค้า |
---|
SNFRE1S-8A |
SNFRE1S-10A |
SNFRE1S-15A |
SNFRE1.5S-10A |
SNFRE1.5S-15A |
SNFRE1.5S-20A |
SNFRE2S-15A |
SNFRE2S-20A |
SNFRE2S-25A |
SNFRE2.5S-20A |
SNFRE2.5S-25A |
SNFRE2.5S-32A |
SNFRE3S-25A |
SNFRE3S-32A |
SNFRE3S-40A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ช่วง OD D ที่ ขนาดเกลียว | ขนาดเกลียว (Ø) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (d1) (Ø) | ขนาดเกลียว OD 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 969.15 | SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 1.0S ถึง 2.0S | 1.0S | 10.5 | 8A | |
฿ 969.15 | SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 1.0S ถึง 2.0S | 1.0S | 11.3 | 10A | |
฿ 969.15 | SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 1.0S ถึง 2.0S | 1.0S | 15.7 | 15A | |
฿ 969.15 | SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 1.0S ถึง 2.0S | 1.5S | 11.3 | 10A | |
฿ 969.15 | SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 1.0S ถึง 2.0S | 1.5S | 15.7 | 15A | |
฿ 969.15 ฿ 516.65 | SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.0S ถึง 2.0S | 1.5S | 21.2 | 20A | ||
฿ 1,319.50 | SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 1.0S ถึง 2.0S | 2.0S | 15.7 | 15A | |
฿ 1,319.50 | SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 1.0S ถึง 2.0S | 2.0S | 21.2 | 20A | |
฿ 1,319.50 | SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 1.0S ถึง 2.0S | 2.0S | 28.4 | 25A | |
฿ 1,815.45 | SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 2.5S ถึง 4.5S | 2.5S | 21.2 | 20A | |
฿ 1,815.45 | SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 2.5S ถึง 4.5S | 2.5S | 28.4 | 25A | |
฿ 1,815.45 | SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 2.5S ถึง 4.5S | 2.5S | 37.1 | 32A | |
฿ 2,457.00 | SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 2.5S ถึง 4.5S | 3.0S | 28.7 | 25A | |
฿ 2,457.00 | SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 2.5S ถึง 4.5S | 3.0S | 37.1 | 32A | |
฿ 2,457.00 | SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 2.5S ถึง 4.5S | 3.0S | 43.0 | 40A |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | รูปทรง ข้อต่อฟิตติ้ง | อะแดปเตอร์แปลง | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ 1 (ด้านซ้ายหรือเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่) | ข้อต่อเฟอร์รูล |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ 2 (ด้านขวาหรือเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก) | เชื่อม-On | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | SUS304 | เส้นผ่านศูนย์กลางศูนย์ | เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากันมีศูนย์กลาง |
การขัดผิว | การ งานลับคม/งานเจียรไน พื้นผิว ด้านในและด้านนอก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง