1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลิเนียร์บุชชิ่ง - ขนาดกะทัดรัด - เดี่ยว / คู่

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ลิเนียร์บุชชิ่ง - ขนาดกะทัดรัด - เดี่ยว / คู่
  • ลิเนียร์บุชชิ่ง - ขนาดกะทัดรัด - เดี่ยว / คู่
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 241.15/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • เวลาจัดส่งสำหรับผลิตภัณฑ์บางรายการของเราอาจล่าช้าเนื่องจากหน่วยงานรัฐบาลแห่งชาติได้กำหนดขีดจำกัดกำลังการผลิตที่ไซต์การผลิตของเรา

รายละเอียดสินค้า

ลิเนียร์บุชชิ่ง- ขนาดกะทัดรัด - แบบเดี่ยว / แบบคู่
ลิเนียร์บุชชิ่งทำหน้าที่รองรับโหลด และเป็นตัวไกด์สำหรับการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงให้มีความแม่นยำและราบลื่นตลอดระยะทางที่กำหนด มีหลายขนาดให้เลือกใช้งานมากมาย
[คุณสมบัติ]
● ใช้งานร่วมกับเพลาขนาด (mm.): 6, 8, 10, 12, และ 16
● ความยาวโดยรวม สั้นสุด/ยาวสุด (mm.): 19 และ 70
● รูปร่าง : ตรง
● รูปแบบการไหลเวียนของเม็ดลูกปืน : แบบเดี่ยว หรือ แบบคู่
● วัสดุ:
- ปลอกด้านนอก - วัสดุเทียบเท่า SUJ2
- เม็ดลูกปืน - วัสดุเทียบเท่า SUJ2
[การประยุกต์ใช้งาน]
อุปกรณ์ชิ้นนี้ใช้ในครื่องจักรอุตสาหกรรม เช่น ระบบสายพานลำเลียง, เครื่องบรรจุภัณฑ์ และในระบบหุ่นยนต์

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
LMK6
LMK6G
LMK6H
LMK6L
LMK8
LMK8G
LMK8H
LMK8L
LMK10
LMK10G
LMK10H
LMK10L
LMK12
LMK12G
LMK12H
LMK12L
LMK16
LMK16G
LMK16H
LMK16L
LMKW6
LMKW6G
LMKW6H
LMKW6L
LMKW8SALE
LMKW8G
LMKW8H
LMKW8L
LMKW10SALE
LMKW10G
LMKW10H
LMKW10L
LMKW12
LMKW12G
LMKW12H
LMKW12L
LMKW16
LMKW16GSALE
LMKW16H
LMKW16L
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดระบุ เส้นผ่านศูนย์กลางสำหรับขนาดเพลา dr
(Ø)
ความยาวโดยรวม L
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
ประเภทวงจรการหมุนเวียนของลูกบอล ความยาว ความเยื้องศูนย์
(ไมโครเมตร)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (รายละเอียด)
(N)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่
(N)
ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมที่จารึกไว้ (ด้านลบ)
(มิลลิเมตร)
เติมจาระบี

฿ 245.70

LINEARBUSHINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1061910เดียวเดียว12131155-0.009ไม่มี

฿ 791.70

LINEAR BUSHING 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 1061910เดียวเดียว12131155-0.009ชนิด G (ก่อให้เกิดฝุ่นละอองต่ำ)

฿ 791.70

LINEAR BUSHING 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 1061910เดียวเดียว12131155-0.009ชนิด H (สำหรับอาหาร, น้ำดื่ม)

฿ 791.70

LINEAR BUSHING 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 1061910เดียวเดียว12131155-0.009ชนิด L (ทนความร้อน)

฿ 241.15

LINEARBUSHINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1082413เดียวเดียว12235277-0.009ไม่มี

฿ 787.15

LINEAR BUSHING 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 1082413เดียวเดียว12235277-0.009ชนิด G (ก่อให้เกิดฝุ่นละอองต่ำ)

฿ 787.15

LINEAR BUSHING 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 1082413เดียวเดียว12235277-0.009ชนิด H (สำหรับอาหาร, น้ำดื่ม)

฿ 787.15

LINEAR BUSHING 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 1082413เดียวเดียว12235277-0.009ชนิด L (ทนความร้อน)

฿ 250.25

LINEARBUSHINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10102917เดียวเดียว12368433-0.009ไม่มี

฿ 796.25

LINEAR BUSHING 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10102917เดียวเดียว12368433-0.009ชนิด G (ก่อให้เกิดฝุ่นละอองต่ำ)

฿ 796.25

LINEAR BUSHING 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10102917เดียวเดียว12368433-0.009ชนิด H (สำหรับอาหาร, น้ำดื่ม)

฿ 796.25

LINEAR BUSHING 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10102917เดียวเดียว12368433-0.009ชนิด L (ทนความร้อน)

฿ 254.80

LINEAR BUSHING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10123019เดียวเดียว12381449-0.009ไม่มี

฿ 1,073.80

LINEAR BUSHING 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10123019เดียวเดียว12381449-0.009ชนิด G (ก่อให้เกิดฝุ่นละอองต่ำ)

฿ 1,073.80

LINEAR BUSHING 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10123019เดียวเดียว12381449-0.009ชนิด H (สำหรับอาหาร, น้ำดื่ม)

฿ 1,073.80

LINEAR BUSHING 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10123019เดียวเดียว12381449-0.009ชนิด L (ทนความร้อน)

฿ 323.05

LINEAR BUSHING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10163726เดียวเดียว12608716-0.009ไม่มี

฿ 1,142.05

LINEAR BUSHING 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10163726เดียวเดียว12608716-0.009ชนิด G (ก่อให้เกิดฝุ่นละอองต่ำ)

฿ 1,142.05

LINEAR BUSHING 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10163726เดียวเดียว12608716-0.009ชนิด H (สำหรับอาหาร, น้ำดื่ม)

฿ 1,142.05

LINEAR BUSHING 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10163726เดียวเดียว12608716-0.009ชนิด L (ทนความร้อน)

฿ 364.00

LINEAR BUSHING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1063510สอง-15206309-0.01ไม่มี

฿ 910.00

LINEAR BUSHING 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 1063510สอง-15206309-0.01ชนิด G (ก่อให้เกิดฝุ่นละอองต่ำ)

฿ 910.00

LINEAR BUSHING 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 1063510สอง-15206309-0.01ชนิด H (สำหรับอาหาร, น้ำดื่ม)

฿ 910.00

LINEAR BUSHING 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 1063510สอง-15206309-0.01ชนิด L (ทนความร้อน)

฿ 354.90

฿ 112.61

LINEAR BUSHING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1084513สอง-15383555-0.01ไม่มี

฿ 900.90

LINEAR BUSHING 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 1084513สอง-15383555-0.01ชนิด G (ก่อให้เกิดฝุ่นละอองต่ำ)

฿ 900.90

LINEAR BUSHING 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 1084513สอง-15383555-0.01ชนิด H (สำหรับอาหาร, น้ำดื่ม)

฿ 900.90

LINEAR BUSHING 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 1084513สอง-15383555-0.01ชนิด L (ทนความร้อน)

฿ 368.55

฿ 115.61

LINEARBUSHING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10105517สอง-15585867-0.01ไม่มี

฿ 914.55

LINEAR BUSHING 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10105517สอง-15585867-0.01ชนิด G (ก่อให้เกิดฝุ่นละอองต่ำ)

฿ 914.55

LINEAR BUSHING 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10105517สอง-15585867-0.01ชนิด H (สำหรับอาหาร, น้ำดื่ม)

฿ 914.55

LINEAR BUSHING 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10105517สอง-15585867-0.01ชนิด L (ทนความร้อน)

฿ 382.20

LINEAR BUSHING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10125719สอง-15608899-0.01ไม่มี

฿ 1,201.20

LINEAR BUSHING 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10125719สอง-15608899-0.01ชนิด G (ก่อให้เกิดฝุ่นละอองต่ำ)

฿ 1,201.20

LINEAR BUSHING 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10125719สอง-15608899-0.01ชนิด H (สำหรับอาหาร, น้ำดื่ม)

฿ 1,201.20

LINEAR BUSHING 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10125719สอง-15608899-0.01ชนิด L (ทนความร้อน)

฿ 477.75

LINEAR BUSHING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10167026สอง-159651431-0.01ไม่มี

฿ 1,296.75

฿ 540.87

LINEAR BUSHING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10167026สอง-159651431-0.01ชนิด G (ก่อให้เกิดฝุ่นละอองต่ำ)

฿ 1,296.75

LINEAR BUSHING 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10167026สอง-159651431-0.01ชนิด H (สำหรับอาหาร, น้ำดื่ม)

฿ 1,296.75

LINEAR BUSHING 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10167026สอง-159651431-0.01ชนิด L (ทนความร้อน)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แบบตรง สไตล์ มาตรฐาน วัสดุ กระบอกสูบ ด้านนอก เทียบเท่า SUJ2
กระบวนการเตรียมผิว กระบอกสูบ ด้านนอก ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว ประเภทการ การหล่อลื่น ไม่มีให้ ความแม่นยำ เกรด
การเคลื่อนไหว เชิงเส้น ประเภท แบบตรง วัสดุ ลูกบอล เทียบเท่า SUJ2
วัสดุ ยึด พลาสติก (เทียบเท่า Duracon M90) ซีล มีซีล

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้