(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สามารถเปิดและปิดได้สองขั้นทางซ้ายและขวาด้วย ลูกบิด เดียว กรุณาเปรียบเทียบราคากับการผลิตภายในบริษัท
รหัสสินค้า |
XANON150 |
รหัสสินค้า |
---|
XANON60 |
XANON60-R |
XANON150 |
XANON150-R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิกัดน้ำหนัก (ช่วง) (N) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ยาว) L (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H (มิลลิเมตร) | วิธีการให้อาหาร ( พิทช์ ให้อาหาร) (มิลลิเมตร) | ย้อนกลับ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,558.55 | X-AXIS ADJUSTMENT UNITS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30.1 ถึง 50 | 20 | 40 | 26 | 2.5 (ด้านเดียว 1.25) | มาตรฐาน | ||
฿ 8,558.55 | X-AXIS ADJUSTMENT UNITS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 30.1 ถึง 50 | 20 | 40 | 26 | 2.5 (ด้านเดียว 1.25) | ขวาและซ้าย | ||
฿ 10,719.80 | X-AXIS ADJUSTMENT UNITS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 50.1 ถึง 100 | 40 | 60 | 32 | 3.5 (ด้านเดียว 1.75) | มาตรฐาน | ||
฿ 10,719.80 | X-AXIS ADJUSTMENT UNITS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 50.1 ถึง 100 | 40 | 60 | 32 | 3.5 (ด้านเดียว 1.75) | ขวาและซ้าย |
กำลังโหลด …
วิธีการให้อาหาร | สกรู ด้านซ้ายและขวา | วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน | S45C | กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน | การชุบออกไซด์สีดำ |
---|---|---|---|---|---|
ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) | สไลด์ไกด์ | วิธีการให้อาหาร ( สกรู ขวาและซ้าย) | ควบคุมด้วยปุ่มบิด |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง