1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
[ความละเอียดสูง] สไลด์หางเหยี่ยวแกน XY, ฟีดสกรู - ชนิดสี่เหลี่ยม

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 13,468.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

- สไลด์ประกบแกน XY, ฟีดสกรู, รุ่น XYSC จาก MISUMI
- ระยะสไลด์ประกบแกน XY ที่มีโปรไฟล์ต่ำ (ความสูง 36 มม./แกน) พร้อมกับพิทซ์เกลียวขนาด 4.2 มม.
- มี 2 ขนาด 40 และ 60
- สามารถเลือกความสามารถในการรับน้ำหนักได้ตั้งแต่ 14.7 N ถึง 24.5 N
- ความละเอียด (บ่งชี้ระดับเวอร์เนียร์): 0.1 มม. / ช่อง
- ระยะการเคลื่อนที่ต่อการหมุน 1 รอบคือ 4.2 มม.
- วัสดุของรุ่น XYSC Dovetail Slide แกน XY ทำจากอลูมิเนียมอัลลอยด์พร้อมการเคลือบพื้นผิวอะโนไดซ์สีดำ

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
XYSC40
XYSC60
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความยาว) L (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ยาว) L
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W
(มิลลิเมตร)
พิกัดน้ำหนัก
(N)
ระยะ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (แกน X)
(มิลลิเมตร)
ระยะ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (แกน y)
(มิลลิเมตร)
ความ ตรงของ โต๊ะวางชิ้นงาน
(ไมโครเมตร)

฿ 13,468.00

XY-AXIS STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 1026 ถึง 4026 ถึง 40404014.7±11±1120

฿ 14,378.00

XY-AXIS STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1041 ถึง 6041 ถึง 60606024.5±21±2130

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้)(N) 5 ถึง 30 ระยะ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (แกน X) (เลือกช่วง)(มิลลิเมตร) ±10 ถึง 30 มม ระยะ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (แกน y) (เลือกช่วงได้)(มิลลิเมตร) ±10 ถึง 30 มม
วิธีการให้อาหาร ฟีดสกรู วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน อะลูมิเนียมอัลลอย กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน อะโนไดซ์สีดำ
ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) สไลด์ประกบ ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H (เลือกช่วงได้)(มิลลิเมตร) 35.1 ถึง 40 ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H(มิลลิเมตร) 36
รูทะลุ (รูตรงกลาง โต๊ะวางชิ้นงาน ) ไม่มี ความ ความขนาน โต๊ะวางชิ้นงาน(ไมโครเมตร) 30 ตำแหน่ง ลูกบิด ฟีด ศูนย์
แคลมป์ยึด มาตรฐาน ย้อนกลับ มาตรฐาน วิธีการให้อาหาร (ฟีดสกรู) การใช้งานปุ่มบิด
วิธีการให้อาหาร (ที่มี สเกลเวอร์เนียร์) พร้อมสเกลเวอร์เนียร์ วิธีการให้อาหาร ( พิทช์ ให้อาหาร)(มิลลิเมตร) 4.2