1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
[ความละเอียดสูง] ลูกกลิ้งแกน X - เหล็กกล้า, พิกัดโหลดสูง

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • [ความละเอียดสูง] ลูกกลิ้งแกน X - เหล็กกล้า, พิกัดโหลดสูง
  • [ความละเอียดสูง] ลูกกลิ้งแกน X - เหล็กกล้า, พิกัดโหลดสูง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 20,475.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

นี่คือ สเตจ ตลับลูกกลิ้งแบบสลับ แบบไขว้ชนิด เหล็กกล้า ที่มี พิกัดน้ำหนัก สูงและ ความแข็งเกร็ง สูง



[M] วัสดุ: (บอดี้หลัก) S45C (ฟีดสกรู) SUS304
[S] กระบวนการชุบผิว: ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า

สเปค

รหัสสินค้า
XTOUGH150

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
XTOUGH80
XTOUGH120
XTOUGH150
XTOUGH200
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความยาว) L (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
ระยะ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (เลือกได้ในช่วง) ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ยาว) L
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W
(มิลลิเมตร)
พิกัดน้ำหนัก
(N)
ระยะ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (แกน X)
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H
(มิลลิเมตร)
ความ ตรงของ โต๊ะวางชิ้นงาน
(ไมโครเมตร)
ความ ความขนาน โต๊ะวางชิ้นงาน
(ไมโครเมตร)
ความแข็งเกร็ง ขณะ (ทอย)
("/ N •ซม.)
ความแข็งเกร็ง ชั่วขณะ (การหาว)
("/ N •ซม.)
ความแข็งเกร็ง ขณะ (การรีด)
("/ N •ซม.)
วิธีการให้อาหาร (การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) ต่อการหมุน)
(มิลลิเมตร)

฿ 20,475.00

X-AXIS STAGE 1 ชิ้น 3 วัน 1061 ถึง 9061 ถึง 90±10 ถึง 30 มม35.1 ถึง 408080392±20366150.2280.1390.0591.25

฿ 21,840.00

X-AXISSTAGE 1 ชิ้น 3 วัน 1091 ถึง 12091 ถึง 120±10 ถึง 30 มม40.1 ถึง 50120120784±30496150.0240.0140.0151.25

฿ 22,750.00

X-AXISSTAGE 1 ชิ้น 3 วัน 10121 ถึง121 ถึง±30 มม. ถึง40.1 ถึง 50150150980±404910200.0090.0080.0031.5

฿ 25,025.00

X-AXISSTAGE 1 ชิ้น 3 วัน 10121 ถึง121 ถึง±30 มม. ถึง40.1 ถึง 502002001176±504910200.0040.0020.0031.75

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้)(N) 100.1 ถึง วิธีการให้อาหาร ฟีดสกรู วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน S45C
กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) ตลับลูกกลิ้งแบบสลับ หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง หลัก
ชนิด แกน X ตำแหน่ง ลูกบิด ฟีด ศูนย์ แคลมป์ยึด มาตรฐาน
ย้อนกลับ มาตรฐาน รูทะลุ (รูตรงกลาง โต๊ะวางชิ้นงาน ) ไม่มี วิธีการให้อาหาร (ฟีดสกรู) การใช้งานปุ่มบิด
วิธีการให้อาหาร (ที่มี สเกลเวอร์เนียร์) พร้อมสเกลเวอร์เนียร์

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้