1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ท็อกเกิ้ลแคลมป์, ชนิดแนวนอน, ฐานหน้าแปลน, ขนาดโบลท์แคลมป์ M4, แรงยึดแคลมป์ 450 N

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ท็อกเกิ้ลแคลมป์, ชนิดแนวนอน, ฐานหน้าแปลน, ขนาดโบลท์แคลมป์ M4, แรงยึดแคลมป์ 450 N
  • ท็อกเกิ้ลแคลมป์, ชนิดแนวนอน, ฐานหน้าแปลน, ขนาดโบลท์แคลมป์ M4, แรงยึดแคลมป์ 450 N
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 180.53/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แคลมป์ขนาดเล็กสำหรับงานเบาที่มีมือจับแนวนอนและเหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีสิ่งกีดขวางด้านบน

รายละเอียดจำเพาะ

รหัสสินค้า
MC02-1
รหัสสินค้าMC03-1MC03-S1
วัสดุหลักSS400SUS304
กระบวนการชุบผิว* ไตรวาเลนท์โครเมต
ระยะเคลื่อนที่ (มม.)17
แรงขัน (N)450
มุมเปิดปิดของมือจับ185°
น้ำหนัก (ก.)50
อุปกรณ์เสริมโบลท์พร้อมยาง
วัสดุ NBR
ความแข็ง A70
โบลท์สแตนเลส
ราคาต่อหน่วย  


1 N = 0.101972 kgf
เพลา: ชุบผิวนิกเกิล

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
MC03-1
MC03-S1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ วัสดุ สกรู แคลมป์ยึด อุปกรณ์เสริมส่วนปลาย

฿ 180.53

TOGGLE CLAMPS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน [เหล็กกล้า] SS400เหล็กกล้า + แพ้ด ยางสลักเกลียว ด้วย ยาง

฿ 456.00

TOGGLE CLAMPS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน สเตนเลสสเตนเลสสลักเกลียว สเตนเลส

กำลังโหลด …

  1. 1

ตัวอย่าง

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ดันด้านข้าง แรงขันแน่น(N) 450 สกรู แคลมป์ยึด เครื่องเขียน
ขนาด สกรู แคลมป์ยึด M4 ระยะเคลื่อนที่L(มิลลิเมตร) 17 ความยาวของมือจับ ปกติ
แรงขัน (เลือกช่วงได้)(N) ถึง 1,399 ประเภทการติดตั้ง ฐานหน้าแปลน

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้