1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ท็อกเกิ้ลแคลมป์, ชนิดแนวนอน, ฐานหน้าแปลน, ปลายยึดด้วยโบลท์, แรงยึดของแคลมป์ 264.6 N

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ท็อกเกิ้ลแคลมป์, ชนิดแนวนอน, ฐานหน้าแปลน, ปลายยึดด้วยโบลท์, แรงยึดของแคลมป์ 264.6 N
  • ท็อกเกิ้ลแคลมป์, ชนิดแนวนอน, ฐานหน้าแปลน, ปลายยึดด้วยโบลท์, แรงยึดของแคลมป์ 264.6 N
  • ท็อกเกิ้ลแคลมป์, ชนิดแนวนอน, ฐานหน้าแปลน, ปลายยึดด้วยโบลท์, แรงยึดของแคลมป์ 264.6 N
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 167.38/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชนิดฐานหน้าแปลน แบบกดลง และออกแบบให้มีความสูงต่ำ
[สินค้าที่เกี่ยวข้อง]
กลอนล็อคอัตโนมัติ

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
MC01-1
MC01-S1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เสริมส่วนปลาย

฿ 167.38

TOGGLE CLAMPS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน [เหล็กกล้า] SS400สลักเกลียว ไนล่อน

฿ 408.69

TOGGLE CLAMPS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน SUS304สลักเกลียว สเตนเลส

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการแนบ ฐานหน้าแปลน แรงขันแน่น(N) 264.6 ขนาด สกรู แคลมป์ยึด M4
วัสดุ สกรู แคลมป์ยึด สเตนเลส ประเภทความสูงของ แขน ปกติ ความสูงของแขน(มิลลิเมตร) 12.7
ประเภทความยาว แขน ปกติ ความยาว(มิลลิเมตร) 23 แรงขัน (เลือกช่วงได้)(N) ถึง 269
ปลาย ปรับ ตำแหน่ง สกรู ไม่ แบบปรับได้ (ยึดอยู่กับที่)

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้