(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ด้ามจับประตูแบบมุมเอียง
ด้ามจับประตูอะลูมิเนียมชนิดนี้ถูกออกแบบมาให้ใช้สำหรับเปิด-ปิดประตูได้อย่างสะดวกสบาย
[คุณสมบัติ]
- ระยะติดตั้ง (mm.): 112
- ความสูง (mm.) : 48
- วิธีการติดตั้ง: การติดตั้งด้านนอก
- วัสดุ : อลูมิเนียมอัลลอย
- การปรับแต่งพื้นผิว : สีเงินและสีดำแบบอบ
[การใช้งาน]
ใช้สำหรับจับประตูก่อนเปิดและปิด
ระยะติดตั้ง L(มิลลิเมตร) | 112 | วัสดุ | อะลูมิเนียมอัลลอย | ความสูงโดยรวม(มิลลิเมตร) | 48 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทตัวสินค้าหลัก | โผล่ขึ้นมา | ความหนามือจับ(มิลลิเมตร) | 20 | ชนิดผิวสำเร็จ | รูปทรง |
วิธีการติดตั้ง | นอกภูเขา | รูปทรง U | ด้ามจับ ดึง ออฟเซ็ท | กระบวนการเตรียมผิว | แปรงทาสี อบ |
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่มี | โหลดที่ยอมรับได้(N) | 1100 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HHDNFA112 ในชุด ด้ามจับประตูแบบมุมเอียง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง