1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับ เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก แบบราว

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 190.82/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· มือจับที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางการจับเล็ก [วัสดุ] SUS304

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
UHFNSC60
UHFNSC80
UHFNSC100
UHFNSC120
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานระยะติดตั้ง L
(มิลลิเมตร)
ความสูงโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ความหนามือจับ
(มิลลิเมตร)
โหลดที่ยอมรับได้
(N)

฿ 190.82

4MALL DEMENTION ANGLE PULLS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1060306392

฿ 203.00

4MALL DEMENTION ANGLE PULLS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 108031.56392

฿ 223.30

4MALL DEMENTION ANGLE PULLS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10100328490

฿ 235.48

4MALL DEMENTION ANGLE PULLS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10120408490

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทตัวสินค้าหลัก โผล่ขึ้นมา ชนิดผิวสำเร็จ รูปทรง วิธีการติดตั้ง เกลียวใน
รูปทรง U ด้ามจับ ดึง ออฟเซ็ท กระบวนการเตรียมผิว หนังขัดเงา ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่มี
มือจับ รูปทรง หน้าตัด แท่ง แบบกลม

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้