(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· มือจับสำหรับเชื่อมติด [วัสดุ]·SS400.
รหัสสินค้า |
---|
UWANW10-80 |
UWANW10-100 |
UWANW10-120 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ระยะติดตั้ง L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 101.50 | WELDED PULLS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 80 | |
฿ 101.50 ฿ 40.20 | WELDED PULLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 100 | ||
฿ 105.56 | WELDED PULLS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 120 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | SS400 | ความสูงโดยรวม(มิลลิเมตร) | 37 | ประเภทตัวสินค้าหลัก | โผล่ขึ้นมา |
---|---|---|---|---|---|
ความหนามือจับ(มิลลิเมตร) | 10 | ชนิดผิวสำเร็จ | รูปทรง | วิธีการติดตั้ง | เชื่อม-On |
รูปทรง U | ด้ามจับ แบบกลม | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่มี | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่มี |
มือจับ รูปทรง หน้าตัด | แท่ง แบบกลม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง