(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวยึดแม่เหล็ก สำหรับประตู อลูมิเนียมเฟรม สามารถใช้เชื่อมต่อ เฟรม ได้
ชิ้นส่วน | วัสดุ | กระบวนการชุบผิว | |
ตัวยึดจับแม่เหล็ก | ตัวเรือน | อลูมิเนียมอัลลอย | อโนไดซ์ |
แม่เหล็ก | เฟอร์ไรท์ | — | |
กระดานดูดติด | SPCC | ชุบผิวนิกเกิล |
รหัสสินค้า |
HMEN6-6 HMGCE5-5 |
รหัสสินค้า | ส่วนประกอบ | ราคาต่อหน่วย | อัตราส่วนลดตามปริมาณการสั่งซื้อ | |||||||||||
ด้านเฟรม | ด้านข้างประตู | |||||||||||||
ชนิด | ลำดับที่ | แม่เหล็ก | แผ่นเพลทประกอบติดตั้ง | สกรูติดตั้ง | ปริมาณ | นัท | ปริมาณ | สกรูติดตั้ง | ปริมาณ | สกรูติดตั้ง | ปริมาณ | นัท | 1 ถึง 9 PC | 10 to 200 |
HMGCE | 5-5 | MGCE1 | ME5-5 | SCB4-6 | 2 | HNTT5-4 | 2 | SCB3-6 | 2 | HFBCM3-6 | 2 | HNTT5-3 | ||
6-5 | ME6-5 | SCB4-8 | HNTT6-4 | HFBCM3-6 | ||||||||||
6-6 | ME6-6 | HFBCM3-8 | HNTT6-3 |
รหัสสินค้า |
---|
HMGCE5-5 |
HMGCE6-5 |
HMGCE6-6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | หมายเลข การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป | เฟรม ประตูด้านข้าง | เฟรม ด้านข้างติดตั้งของ ตัวเครื่อง หลัก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 359.45 | MAGNET CATCHES FOR FRAMES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | สี่เหลี่ยม 20 | สี่เหลี่ยม 20 | |
฿ 377.65 | MAGNET CATCHES FOR FRAMES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | สี่เหลี่ยม 20 | 30 แบบเหลี่ยม | |
฿ 404.95 | MAGNET CATCHES FOR FRAMES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 30 แบบเหลี่ยม | 30 แบบเหลี่ยม |
กำลังโหลด …
ผลิตภัณฑ์ เลือก | ตัวยึดแม่เหล็ก | ชนิด | ตัวจับยึดแม่เหล็กสำหรับเฟรม |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง