(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]นี่คือ ตลับลูกปืนเม็ดกลม กลมราคาไม่แพง (ชนิดหน้าแปลน ) ที่รวม แผ่นเหล็ก กดอัด 2 แผ่น
ส่วนประกอบ | [ M ] วัสดุ |
(1) ตัวเสื้อ | SPCC |
(2) ตลับลูกปืน/รองลื่น | SUJ2 |
(3) ยางซีล | ยางไนไตรล์ (NBR) |
(4) สกรูตัวหนอน | SCM435 |
รหัสสินค้า |
HBTP12 |
รหัสสินค้า |
---|
HBTP12 |
HBTP15 |
HBTP20 |
HBTP25 |
HBTP30 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา D (Ø) | แรงประเมิน Cr (พลวัตร) (N) | แรงประเมิน Cor (สถิต) (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 307.80 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 9550 | 4800 | |
฿ 319.95 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | 9550 | 4800 | |
฿ 348.30 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 12800 | 6600 | |
฿ 400.95 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 14000 | 7900 | ||
฿ 498.15 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | 19600 | 11300 |
กำลังโหลด …
ประเภทหน่วย | หน่วย ตลับลูกปืนเม็ดกลม | ตลับลูกปืน ประเภท | หน้าแปลน รูปทรง เพชร | วัสดุ ตัวเครื่อง | SPCC |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ตลับลูกปืน/รองลื่น | สกรูตัวหนอน | วัสดุตลับลูกปืน | SUJ2 | กระบวนการเตรียมผิว | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง