1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตลับลูกปืนเม็ดกลมแบบปรับแนวเองได้

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 187.11/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตลับลูกปืนเม็ดกลมแบบปรับแนวเองได้
ตลับลูกปืนเม็ดกลมที่จัดเรียงแนวด้วยตนเองนิยมใช้กันแพร่หลายในการใช้งานที่มีแนวโน้มจะเกิดการโก่งตัวของเพลาหรือการผิดตำแหน่งขึ้น ตลับลูกปืนมีให้เลือกหลายขนาด
[คุณสมบัติ]
● มาตรฐานขนาดแบริ่ง: ระบบเมตริก
● ค่าต่ำสุด / สูงสุดของเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (มม.) : 10 และ 20
● ค่าต่ำสุด / สูงสุดของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มม.) : 30 และ 52
● ค่าต่ำสุด / สูงสุดของความกว้าง (มม.) : 9 และ 15
● ความแม่นยำ (JIS): Class 0
● ชนิดตลับลูกปืน : เปิด (ไม่มีฝาครอบ)
● ทิศทางโหลด : โหลดแนวรัศมี
[การใช้งาน]
ใช้รองรับและหมุนไกด์ชิ้นส่วนเครื่องจักร เช่น เพลา ล้อ พูลเลย์ และอื่นๆ

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
B1200SALE
B1201
B1202SALE
B1203
B1204
B1300
B1301
B1302
B1303
B1304SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
ความกว้าง B (หรือ T)
(มิลลิเมตร)
แรงประเมิน Cr (พลวัตร)
(N)
อัตราเร็วในการหมุนที่ยอมรับได้
(รอบต่อนาที)
แรงประเมิน Cor (สถิต)
(N)

฿ 187.11

฿ 159.21

BALL BEARING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10103095550220001190

฿ 193.35

BALL BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101232105700220001270

฿ 199.58

฿ 156.71

BALL BEARING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101535117600180001750

฿ 227.65

BALL BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101740128000160002010

฿ 265.07

BALL BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1020471410000140002610

฿ 208.94

BALL BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 101035117350200001620

฿ 227.65

BALL BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 101237129650180002160

฿ 277.55

BALL BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 101542139700160002290

฿ 314.97

BALL BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1017471412700140003200

฿ 364.86

฿ 271.93

BALL BEARING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1020521512600120003350

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงแหวนครอบราง บอลปรับแนวได้เอง วัสดุของวงแหวนภายในและนอก SUJ2 equiv ประเภทตลับลูกปืน เปิด
ประเภท วงแหวนนอก แบน ความละเอียดแม่นยำ Class 0 สเปค สภาพแวดล้อม มาตรฐาน
ทิศทางการโหลด ตลับลูกปืนเรเดียล จำนวนแถวของวงแหวนรางครอบ สองแถว ขนาดมาตรฐาน ระบบ เมตริก
วัสดุในส่วนที่หมุน SUJ2 โครงสร้างส่วน ซีล เปิด

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้