1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
วีบล็อค- แบบความแม่นยำสูง

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,231.84/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]สำหรับ บล็อค Class งานละเอียด การทดสอบ ตำแหน่ง การรับ ชิ้นงาน จะดำเนินการ [วัสดุ] เทียบเท่ากับ SKS3

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
VZB25
VZB38
VZBB25
VZBB38
VZBM25SALE
VZBM38
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานกระบวนการเตรียมผิว ความกว้าง A
(มิลลิเมตร)

฿ 2,231.84

WORK GUIDE 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ไม่มี25

฿ 2,522.13

WORK GUIDE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10ไม่มี38

฿ 2,262.00

WORK GUIDE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10รมดำ25

฿ 2,548.52

WORK GUIDE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10รมดำ38

฿ 2,318.55

฿ 1,337.80

WORK GUIDE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า25

฿ 2,608.84

WORK GUIDE 1 ชิ้น 7 วัน 10ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า38

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เทียบเท่า SKS3

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้