(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- บอลพลันเจอร์ - รุ่นอีโคโนมี
- รหัสสินค้ารวมชนิด BPU (โหลดเบา), BPM (โหลดหนัก) และ BPQ (โหลดหนักพิเศษ)
- วัสดุบอดี้หลัก: เหล็กกล้า SCM435
- กระบวนการชุบผิวบอดี้หลัก: ไตรวาเลนท์โครเมต
- วัสดุลูกบอล: เหล็กกล้า SUJ2
- ความแข็งลูกบอล: 55HRC
- วัสดุสปริง: ลวดเหล็กกล้าคาร์บอน SWP-B
- วัสดุสเปสเซอร์เป็นสแตนเลส SUS304
- วิธีการติดตั้งบอลพลันเจอร์: สกรู (หกเหลี่ยม)
- ขนาดเกลียวหยาบของบอลพลันเจอร์ (M): 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16 และ 20
- บอลพลันเจอร์รุ่นอีโคโนมี อุณหภูมิขณะใช้งาน: -30 ถึง 80°C
ชนิด | \r\nตัวเครื่อง | \r\nลูกบอล | \r\nสปริง | \r\nสเปสเซอร์ | \r\nการทำงาน อุณหภูมิ | \r\n|||
[ M ]วัสดุ | \r\n[ S ] กระบวนการชุบผิว | \r\n[ M ]วัสดุ | \r\n[ H ]ความแข็ง | \r\n[ M ]วัสดุ | \r\n[ M ]วัสดุ | \r\n|||
โหลดน้ำหนักเบา | \r\nBPU | \r\nSCM435 | \r\nไตรวาเลนต์โครเมต | \r\nSUJ2 | \r\n55HRC or more | \r\nSWP-B | \r\nSUS304 | \r\n-30 to 80°C | \r\n
โหลดหนัก | \r\nBPM | \r\n|||||||
โหลดหนักพิเศษ | \r\nBPQ | \r\n
รหัสสินค้า | \r\n
BPQ8 PACK-BPU8 BPW-N12 | \r\n
รหัสสินค้า |
---|
BPM3 |
BPM4 |
BPM5 |
BPM6 |
BPM8 |
BPM10 |
BPM12 |
BPM16 |
BPM20 |
BPQ3 |
BPQ4 |
BPQ5 |
BPQ6 |
BPQ8 |
BPQ10 |
BPQ12 |
BPQ16 |
BPQ20 |
BPU3 |
BPU4 |
BPU5 |
BPU6 |
BPU8 |
BPU10 |
BPU12 |
BPU16 |
BPU20 |
PACK-BPU3 |
PACK-BPU4 |
PACK-BPU5 |
PACK-BPU6 |
PACK-BPU8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ระยะเคลื่อนที่(S) (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า เริ่มต้น (ช่วง) (N) | โหลดไฟฟ้า เริ่มต้น (N) | โหลดไฟฟ้า สูงสุด (N) | ขายประเภท |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 69.16 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 0.5 | 0.01 to 50 | 1.5 | 2.9 | - | ||
฿ 54.60 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 0.8 | 0.01 to 50 | 3.9 | 9.8 | - | ||
฿ 54.60 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 0.8 | 0.01 to 50 | 4.9 | 19.6 | - | ||
฿ 54.60 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 0.8 | 0.01 to 50 | 9.8 | 29.4 | - | ||
฿ 80.08 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 1 | 0.01 to 50 | 12.7 | 39.2 | - | ||
฿ 83.72 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 1.2 | 0.01 to 50 | 18.6 | 49 | - | |||
฿ 123.76 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 12 | 1.8 | 0.01 to 50 | 19.6 | 58.8 | - | ||
฿ 167.44 ฿ 93.11 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 2.5 | 0.01 to 50 | 29.4 | 98 | - | |||
฿ 229.32 ฿ 119.32 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 4.5 | 50.01 to 100 | 78.4 | 147.6 | - | |||
฿ 69.16 ฿ 32.51 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 0.5 | 0.01 to 50 | 2.2 | 5 | - | |||
฿ 54.60 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 0.8 | 0.01 to 50 | 2.5 | 12.5 | - | ||
฿ 54.60 ฿ 21.40 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 0.8 | 0.01 to 50 | 11.2 | 24.1 | - | ||
฿ 54.60 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 0.8 | 0.01 to 50 | 17.7 | 33.4 | - | |||
฿ 80.08 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 1 | 0.01 to 50 | 21.4 | 45.3 | - | ||
฿ 83.72 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 1.2 | 0.01 to 50 | 23.5 | 58.7 | - | |||
฿ 123.76 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 1.8 | 0.01 to 50 | 24.1 | 62.3 | - | ||
฿ 167.44 ฿ 77.51 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 2.5 | 0.01 to 50 | 43.6 | 116 | - | |||
฿ 229.32 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 4.5 | 50.01 to 100 | 84.6 | 196.6 | - | |||
฿ 69.16 | PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 0.5 | 0.01 to 50 | 1 | 2 | - | ||
฿ 54.60 | PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 0.8 | 0.01 to 50 | 2 | 4.9 | - | ||
฿ 54.60 | PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 0.8 | 0.01 to 50 | 2.9 | 9.8 | - | ||
฿ 54.60 | PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 0.8 | 0.01 to 50 | 4.9 | 14.7 | - | ||
฿ 80.08 | PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 1 | 0.01 to 50 | 6.9 | 19.6 | - | ||
฿ 83.72 | PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 1.2 | 0.01 to 50 | 8.8 | 24.5 | - | ||
฿ 123.76 | PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 1.8 | 0.01 to 50 | 9.8 | 29.4 | - | ||
฿ 167.44 ฿ 89.41 | PLUNGER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 2.5 | 0.01 to 50 | 15.7 | 49 | - | |||
฿ 229.32 | PLUNGER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 4.5 | 50.01 to 100 | 53.9 | 19.8 | - | |||
฿ 5,048.68 | PLUNGER | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 0.5 | 0.01 to 50 | 1 | 2 | ขายเป็นแพ็ค | ||
฿ 3,978.52 | PLUNGER | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 0.8 | 0.01 to 50 | 2 | 4.9 | ขายเป็นแพ็ค | ||
฿ 3,978.52 | PLUNGER | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 5 | 0.8 | 0.01 to 50 | 2.9 | 9.8 | ขายเป็นแพ็ค | ||
฿ 3,974.88 | PLUNGER | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 6 | 0.8 | 0.01 to 50 | 4.9 | 14.7 | ขายเป็นแพ็ค | ||
฿ 5,907.72 | PLUNGER | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 8 | 1 | 0.01 to 50 | 6.9 | 19.6 | ขายเป็นแพ็ค |
กำลังโหลด …
วิธีการติดตั้ง | สกรู (ฐานสิบหก) | วัสดุลูกบอล | SUJ2 | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | SCM435 |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการล็อคเกลียว | ไม่มี | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | ไตรวาเลนท์โครเมต | กระบวนการเตรียมผิวขาพิน | ไม่มี |
ปลาย การรักษาความร้อน | ชุบแข็ง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง