1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผ่นกระจก - ประเภทแก้ว / ประเภทอะคริลิค

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· กระจกที่เหมาะสำหรับใช้ตรวจสอบชิ้นงาน ฯลฯ ในบริเวณที่มองเห็นได้ยาก

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
MRA2H3-[10-300/1]-[10-300/1]-F[9-241/1]-G[9-241/1]-N5
MRA2H3-[10-300/1]-[10-300/1]-F[9-241/1]-G[9-241/1]-P3
MRA3-[10-300/1]-[10-300/1]
MRA4H3-[10-300/1]-[10-300/1]-F[9-241/1]-G[9-241/1]-N5
MRA4H3-[10-300/1]-[10-300/1]-F[9-241/1]-G[9-241/1]-P3
MRAA2H3-[10-300/1]-[10-300/1]-F[9-241/1]-G[9-241/1]-N5
MRAA2H3-[10-300/1]-[10-300/1]-F[9-241/1]-G[9-241/1]-P3
MRAA3-[10-300/1]-[10-300/1]
MRAA4H3-[10-300/1]-[10-300/1]-F[9-241/1]-G[9-241/1]-N5
MRAA4H3-[10-300/1]-[10-300/1]-F[9-241/1]-G[9-241/1]-P3
MRG2H3-[10-300/1]-[10-300/1]-F[9-241/1]-G[9-241/1]-N5
MRG2H3-[10-300/1]-[10-300/1]-F[9-241/1]-G[9-241/1]-P3
MRG3-[10-300/1]-[10-300/1]
MRG4H3-[10-300/1]-[10-300/1]-F[9-241/1]-G[9-241/1]-N5
MRG4H3-[10-300/1]-[10-300/1]-F[9-241/1]-G[9-241/1]-P3
MRGA2H3-[10-300/1]-[10-300/1]-F[9-241/1]-G[9-241/1]-N5
MRGA2H3-[10-300/1]-[10-300/1]-F[9-241/1]-G[9-241/1]-P3
MRGA3-[10-300/1]-[10-300/1]
MRGA4H3-[10-300/1]-[10-300/1]-F[9-241/1]-G[9-241/1]-N5
MRGA4H3-[10-300/1]-[10-300/1]-F[9-241/1]-G[9-241/1]-P3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ แก้ว สเปค อุปกรณ์เสริม จำนวนหลุม ความยาว A
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง B
(มิลลิเมตร)
หลุม ดอกเคาน์เตอร์ซิงค์ ขนาดเกลียว [P] F
(มิลลิเมตร)
G
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง รูทะลุ ขนาดเกลียว [N]

-

MIRROR 1 ชิ้น 7 วัน 10อะคริลิคชนิดเจาะล่วงหน้า-2H (สองรู)10 ~ 30010 ~ 300-9 ~ 2419 ~ 2415

-

MIRROR 1 ชิ้น 7 วัน 10อะคริลิคชนิดเจาะล่วงหน้า-2H (สองรู)10 ~ 30010 ~ 30039 ~ 2419 ~ 241-

-

MIRROR 1 ชิ้น 7 วัน 10อะคริลิคชนิดมาตรฐาน--10 ~ 30010 ~ 300----

-

MIRROR 1 ชิ้น 7 วัน 10อะคริลิคชนิดเจาะล่วงหน้า-4H (4 รู)10 ~ 30010 ~ 300-9 ~ 2419 ~ 2415

-

MIRROR 1 ชิ้น 7 วัน 10อะคริลิคชนิดเจาะล่วงหน้า-4H (4 รู)10 ~ 30010 ~ 30039 ~ 2419 ~ 241-

-

MIRROR 1 ชิ้น 7 วัน 10อะคริลิคชนิดเจาะล่วงหน้าซีล2H (สองรู)10 ~ 30010 ~ 300-9 ~ 2419 ~ 2415

-

MIRROR 1 ชิ้น 7 วัน 10อะคริลิคชนิดเจาะล่วงหน้าซีล2H (สองรู)10 ~ 30010 ~ 30039 ~ 2419 ~ 241-

-

MIRROR 1 ชิ้น 7 วัน 10อะคริลิคชนิดมาตรฐานซีล-10 ~ 30010 ~ 300----

-

MIRROR 1 ชิ้น 7 วัน 10อะคริลิคชนิดเจาะล่วงหน้าซีล4H (4 รู)10 ~ 30010 ~ 300-9 ~ 2419 ~ 2415

-

MIRROR 1 ชิ้น 7 วัน 10อะคริลิคชนิดเจาะล่วงหน้าซีล4H (4 รู)10 ~ 30010 ~ 30039 ~ 2419 ~ 241-

-

MIRROR 1 ชิ้น 7 วัน 10แก้วชนิดเจาะล่วงหน้า-2H (สองรู)10 ~ 30010 ~ 300-9 ~ 2419 ~ 2415

-

MIRROR 1 ชิ้น 7 วัน 10แก้วชนิดเจาะล่วงหน้า-2H (สองรู)10 ~ 30010 ~ 30039 ~ 2419 ~ 241-

-

MIRROR 1 ชิ้น 5 วัน 10แก้วชนิดมาตรฐาน--10 ~ 30010 ~ 300----

-

MIRROR 1 ชิ้น 7 วัน 10แก้วชนิดเจาะล่วงหน้า-4H (4 รู)10 ~ 30010 ~ 300-9 ~ 2419 ~ 2415

-

MIRROR 1 ชิ้น 7 วัน 10แก้วชนิดเจาะล่วงหน้า-4H (4 รู)10 ~ 30010 ~ 30039 ~ 2419 ~ 241-

-

MIRROR 1 ชิ้น 7 วัน 10แก้วชนิดเจาะล่วงหน้าซีล2H (สองรู)10 ~ 30010 ~ 300-9 ~ 2419 ~ 2415

-

MIRROR 1 ชิ้น 7 วัน 10แก้วชนิดเจาะล่วงหน้าซีล2H (สองรู)10 ~ 30010 ~ 30039 ~ 2419 ~ 241-

-

MIRROR 1 ชิ้น 5 วัน 10แก้วชนิดมาตรฐานซีล-10 ~ 30010 ~ 300----

-

MIRROR 1 ชิ้น 7 วัน 10แก้วชนิดเจาะล่วงหน้าซีล4H (4 รู)10 ~ 30010 ~ 300-9 ~ 2419 ~ 2415

-

MIRROR 1 ชิ้น 7 วัน 10แก้วชนิดเจาะล่วงหน้าซีล4H (4 รู)10 ~ 30010 ~ 30039 ~ 2419 ~ 241-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความหนา(มิลลิเมตร) 3