1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
วาล์วอากาศโซลินอยด์

วาล์วอากาศโซลินอยด์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,178.45/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา 2 ทางขนาดกะทัดรัดสำหรับอากาศและน้ำ

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
MDSN-B
MDSN-C
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานพิกัดแรงดันไฟฟ้า

฿ 1,178.45

SOLENOID AIR VALVES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10100 V AC

฿ 1,178.45

SOLENOID AIR VALVES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10200 V AC

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด โซลินอยด์วาล์ว ประเภทวาล์ว 2- วาล์ว ทิศทางการติดตั้ง โดยตรง
สเปค ระดับมาตรฐาน ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก Rc การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง รู 1/8
โครงสร้าง วาล์ว การ การออกแบบ ก้านตรง ประเภท ซีล ซีล อ่อน ช่วง ความดัน ใช้งาน(MPa) 0 ถึง 1.5