1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สวิตช์ วาล์ว/ ดำเนินการด้วยตนเอง / อุปกรณ์ติดตั้งตู้/ 2- พอร์ตเชื่อมต่อ/ 3- พอร์ตเชื่อมต่อ

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • สวิตช์ วาล์ว/ ดำเนินการด้วยตนเอง / อุปกรณ์ติดตั้งตู้/ 2- พอร์ตเชื่อมต่อ/ 3- พอร์ตเชื่อมต่อ
  • สวิตช์ วาล์ว/ ดำเนินการด้วยตนเอง / อุปกรณ์ติดตั้งตู้/ 2- พอร์ตเชื่อมต่อ/ 3- พอร์ตเชื่อมต่อ
  • สวิตช์ วาล์ว/ ดำเนินการด้วยตนเอง / อุปกรณ์ติดตั้งตู้/ 2- พอร์ตเชื่อมต่อ/ 3- พอร์ตเชื่อมต่อ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,792.70/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

นี่คือ วาล์ว สวิตชิ่งแบบแมนนวลชนิดติดตั้งบน อุปกรณ์ติดตั้งตู้ ขนาดเล็กแต่มีความจุขนาดใหญ่

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
NCHB2-8ASALE
NCHB3-8A
NCHB4-8ASALE
NCHB4-10A
NCHP2-8A
NCHP3-8A
NCHP4-8A
NCHP4-10A
NCHS2-8A
NCHS3-8A
NCHS4-8A
NCHS4-10A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานจำนวนพอร์ต การสลับการทำงาน การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง รู (IN, OUT) พื้นที่หน้าตัดประสิทธิผล
(ตารางมิลลิเมตร)
วิธีการติดตั้ง การรักษาสถานะการทำงาน ขนาดเกลียว ทิศทาง

฿ 1,792.70

฿ 765.48

HAND OPERATED AIR VALVES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 102[สวิตช์กด] ประเภทปุ่มRC1 / 418อุปกรณ์ติดตั้งตู้กลับ สปริง-2

฿ 1,979.25

HAND OPERATED AIR VALVES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 103[สวิตช์กด] ประเภทปุ่มRC1 / 418อุปกรณ์ติดตั้งตู้กลับ สปริง-3

฿ 2,425.15

฿ 1,288.72

HAND OPERATED AIR VALVES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 105[สวิตช์กด] ประเภทปุ่มRC1 / 418อุปกรณ์ติดตั้งตู้กลับ สปริง8A (Rc1/4)4

฿ 2,634.45

HAND OPERATED AIR VALVES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 105[สวิตช์กด] ประเภทปุ่มRC3 / 830อุปกรณ์ติดตั้งตู้กลับ สปริง10A (Rc3/8)4

฿ 1,820.00

HAND OPERATED AIR VALVES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 102[สวิตช์กด] ประเภท สวิตช์กดRC1 / 418อุปกรณ์ติดตั้งตู้กลับ สปริง-2

฿ 1,997.45

HAND OPERATED AIR VALVES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 103[สวิตช์กด] ประเภท สวิตช์กดRC1 / 418อุปกรณ์ติดตั้งตู้กลับ สปริง-3

฿ 2,443.35

HAND OPERATED AIR VALVES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 105[สวิตช์กด] ประเภท สวิตช์กดRC1 / 418อุปกรณ์ติดตั้งตู้กลับ สปริง8A (Rc1/4)4

฿ 2,652.65

HAND OPERATED AIR VALVES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 105[สวิตช์กด] ประเภท สวิตช์กดRC3 / 830อุปกรณ์ติดตั้งตู้กลับ สปริง10A (Rc3/8)4

฿ 1,829.10

HAND OPERATED AIR VALVES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 102ประเภท ตัวเลือกข้อมูลRC1 / 418-การเก็บรักษา-2

฿ 2,011.10

HAND OPERATED AIR VALVES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 103ประเภท ตัวเลือกข้อมูลRC1 / 418-การเก็บรักษา-3

฿ 2,461.55

HAND OPERATED AIR VALVES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 105ประเภท ตัวเลือกข้อมูลRC1 / 418-การเก็บรักษา8A (Rc1/4)4

฿ 2,670.85

HAND OPERATED AIR VALVES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 105ประเภท ตัวเลือกข้อมูลRC3 / 830-การเก็บรักษา10A (Rc3/8)4

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง บล็อค ประเภทแนวตั้ง จำนวนตำแหน่ง 2 ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก Rc
ประเภทและทิศทางของท่อประปา พื้นผิว ด้านข้างโดยตรง

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้