1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เฟืองโซ่ตัวตามสำหรับท็อปเชน

เฟืองโซ่ตัวตามสำหรับท็อปเชน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,135.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สามารถวางชิ้นงานบน แผ่นเพลท เรียบกว้างและเคลื่อนย้ายได้โดยตรง เหมาะสำหรับการลำเลียงแบบสะสม

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
TPDR21-25
TPDR21-30
TPDR21-40
TPDR23-25
TPDR23-30
TPDR23-40
TPDR25-25
TPDR25-30
TPDR25-40
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานหมายเลขที่ ขนาดเกลียว OD
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา D
(มิลลิเมตร)

฿ 1,135.00

IDLER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 102113025

฿ 1,135.00

IDLER 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 102113030

฿ 1,135.00

IDLER 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 102113040

฿ 1,168.00

IDLER 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 1023142.525

฿ 1,168.00

IDLER 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 1023142.530

฿ 1,168.00

IDLER 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 1023142.540

฿ 1,202.00

IDLER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1025154.525

฿ 1,202.00

IDLER 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 1025154.530

฿ 1,202.00

IDLER 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 1025154.540

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท โซ่ แบบตรง

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้