(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือ คลองเลื่อย ลูกกลิ้ง และเพลา สายพานลำเลียง ลำเลียง เพลา ท่อเหล็ก และหมุดที่จำเป็นสำหรับการติดตั้งรวมอยู่ใน คลองเลื่อย ข้อต่อลด ความยุ่งยากในการจัดเรียงชิ้นส่วน
ลูกกลิ้ง สายพานลำเลียง ท่อเหล็ก และหมุดทั้งหมดทำจาก เหล็กกล้า และ กระบวนการเตรียมผิว คือ ไตรวาเลนท์โครเมต
สำหรับความแข็งแรง โรเลอร์ โปรดดู โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (Ø) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | No. | ขนาด L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 311.07 ฿ 155.94 | ROLLERFOR CONVEYOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 19.1 | 103 | 19 | 113 | ||
฿ 338.63 | ROLLERFOR CONVEYOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 19.1 | 153 | 19 | 163 | |
฿ 354.38 | ROLLERFOR CONVEYOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 19.1 | 203 | 19 | 213 | ||
฿ 393.75 ฿ 212.51 | ROLLERFORCONVEYOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 19.1 | 253 | 19 | 263 | ||
฿ 405.57 | ROLLERFORCONVEYOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 19.1 | 303 | 19 | 313 | |
฿ 433.13 | ROLLERFORCONVEYOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 19.1 | 403 | 19 | 413 | |
฿ 504.00 | ROLLERFORCONVEYOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 19.1 | 503 | 19 | 513 | |
฿ 307.13 ฿ 223.96 | ROLLERFOR CONVEYOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 22.2 | 106 | 22 | 113 | ||
฿ 346.50 | ROLLERFORCONVEYOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 22.2 | 206 | 22 | 213 | |
฿ 397.69 | ROLLERFORCONVEYOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 22.2 | 306 | 22 | 313 | |
฿ 429.19 | ROLLERFORCONVEYOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 22.2 | 406 | 22 | 413 | |
฿ 500.07 | ROLLERFORCONVEYOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 22.2 | 506 | 22 | 513 | |
฿ 291.38 | ROLLERFORCONVEYOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 28.6 | 106 | 28 | 113 | |
฿ 334.69 | ROLLERFOR CONVEYOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 28.6 | 156 | 28 | 163 | |
฿ 350.44 | ROLLERFORCONVEYOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 28.6 | 206 | 28 | 213 | |
฿ 378.00 | ROLLERFORCONVEYOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 28.6 | 256 | 28 | 263 | |
฿ 385.88 | ROLLERFORCONVEYOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 28.6 | 306 | 28 | 313 | |
฿ 433.13 ฿ 278.42 | ROLLERFOR CONVEYOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 28.6 | 406 | 28 | 413 | ||
฿ 488.25 ฿ 281.18 | ROLLERFOR CONVEYOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 28.6 | 506 | 28 | 513 | ||
฿ 299.25 | ROLLERFOR CONVEYOR | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 38.1 | 102 | 38 | 113 | ||
฿ 334.69 | ROLLERFOR CONVEYOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 38.1 | 152 | 38 | 163 | |
฿ 350.44 | ROLLERFOR CONVEYOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 38.1 | 202 | 38 | 213 | |
฿ 381.94 ฿ 193.80 | ROLLERFORCONVEYOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 38.1 | 252 | 38 | 263 | ||
฿ 393.75 | ROLLERFOR CONVEYOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 38.1 | 302 | 38 | 313 | |
฿ 444.94 | ROLLERFOR CONVEYOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 38.1 | 402 | 38 | 413 | |
฿ 492.19 | ROLLERFOR CONVEYOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 38.1 | 502 | 38 | 513 | |
฿ 330.75 | ROLLERFORCONVEYOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 42.7 | 103 | 42 | 113 | |
฿ 378.00 | ROLLERFORCONVEYOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 42.7 | 153 | 42 | 163 | |
฿ 397.69 | ROLLERFORCONVEYOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 42.7 | 203 | 42 | 213 | |
฿ 444.94 | ROLLERFORCONVEYOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 42.7 | 253 | 42 | 263 | |
฿ 464.63 | ROLLERFORCONVEYOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 42.7 | 303 | 42 | 313 | |
฿ 535.50 | ROLLERFOR CONVEYOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 42.7 | 403 | 42 | 413 | |
฿ 590.63 | ROLLERFORCONVEYOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 42.7 | 503 | 42 | 513 | |
฿ 350.44 | ROLLERFORCONVEYOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 50.8 | 100 | 50 | 113 | |
฿ 401.63 | ROLLERFOR CONVEYOR | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 50.8 | 150 | 50 | 163 | ||
฿ 417.38 | ROLLERFORCONVEYOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 50.8 | 200 | 50 | 213 | |
฿ 484.32 | ROLLERFORCONVEYOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 50.8 | 250 | 50 | 263 | |
฿ 496.13 | ROLLERFORCONVEYOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 50.8 | 300 | 50 | 313 | |
฿ 570.94 ฿ 317.56 | ROLLERFOR CONVEYOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 50.8 | 400 | 50 | 413 | ||
฿ 637.88 | ROLLERFOR CONVEYOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 50.8 | 500 | 50 | 513 | |
฿ 370.13 | ROLLERFORCONVEYOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 57.2 | 100 | 57 | 113 | |
฿ 425.25 | ROLLERFORCONVEYOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 57.2 | 150 | 57 | 163 | |
฿ 437.07 | ROLLERFORCONVEYOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 57.2 | 200 | 57 | 213 | |
฿ 507.94 | ROLLERFORCONVEYOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 57.2 | 250 | 57 | 263 | |
฿ 523.69 | ROLLERFOR CONVEYOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 57.2 | 300 | 57 | 313 | |
฿ 606.38 ฿ 367.10 | ROLLERFOR CONVEYOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 57.2 | 400 | 57 | 413 | ||
฿ 677.25 | ROLLERFORCONVEYOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 57.2 | 500 | 57 | 513 |
กำลังโหลด …
ชนิด | โรเลอร์ ยาว | ชนิดลูกกลิ้ง ยาว | โรเลอร์ ลำเลียง | ประเภทเพลา | แบบตรง |
---|---|---|---|---|---|
ตลับลูกปืน/รองลื่น | สอง | วัสดุ โรเลอร์ | เหล็กกล้า | ผิวหุ้ม | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง