(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สำหรับสินค้าคงคลังภายในองค์กรหรือสำหรับการใช้งานจำนวนมาก การจัดซื้อ เป็นกล่องจะเป็นประโยชน์
รหัสสินค้า |
---|
BOX-HLTS3-3 |
BOX-HLTS3-4.5 |
BOX-HLTS3-6 |
BOX-HLTS4-4 |
BOX-HLTS4-6 |
BOX-HLTS4-8 |
BOX-HLTS5-5 |
BOX-HLTS5-7.5 |
BOX-HLTS5-10 |
BOX-HLTS6-6 |
BOX-HLTS6-9 |
BOX-HLTS6-12 |
BOX-HLTS8-8 |
BOX-HLTS8-12 |
BOX-HLTS8-16 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางของ สกรู M (หลังการใส่) (มิลลิเมตร) | ความยาว L (หลังการใส่) (D = ขนาดเกลียว M) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,047.50 | BOX SET THREAD INSERTS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 1D | ||
฿ 2,047.50 | BOX SET THREAD INSERTS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 1.5D | ||
฿ 2,184.00 | BOX SET THREAD INSERTS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 2D | ||
฿ 1,729.00 | BOX SET THREAD INSERTS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 1D | ||
฿ 1,729.00 | BOX SET THREAD INSERTS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 1.5D | ||
฿ 1,729.00 | BOX SET THREAD INSERTS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 2D | ||
฿ 1,729.00 | BOX SET THREAD INSERTS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 1D | ||
฿ 1,729.00 | BOX SET THREAD INSERTS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 1.5D | ||
฿ 1,729.00 | BOX SET THREAD INSERTS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 2D | ||
฿ 1,683.50 ฿ 492.93 | BOX SET THREAD INSERTS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 1D | ||
฿ 1,683.50 | BOX SET THREAD INSERTS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 1.5D | ||
฿ 1,683.50 | BOXSETTHREADINSERTS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 6 | 2D | ||
฿ 1,820.00 ฿ 515.24 | BOX SET THREAD INSERTS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 1D | ||
฿ 1,820.00 | BOX SET THREAD INSERTS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 1.5D | ||
฿ 1,865.50 | BOX SET THREAD INSERTS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 2D |
กำลังโหลด …
ชนิด | สปริงเสริมเกลียว | การใช้งาน | โลหะเบา | วัสดุ | SUS304 |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดสกรู | หยาบ | รอยบาก | มี | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | อุปกรณ์การผลิต |
หน่วยขาย | กล่อง, pkg |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง