(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ฟังก์ชั่น ชั่น เฟืองวงล้อ ช่วยให้คุณเปลี่ยนทิศทางการทำงานได้อย่างง่ายดาย
รหัสสินค้า |
---|
CLRA5-16-B |
CLRA5-25-B |
CLRA6-20-B |
CLRA6-32-B |
CLRA8-25-B |
CLRA8-40-B |
CLRA10-32-B |
CLRA10-50-B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รัศมีการหมุน R (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึดม | ส่วนยึดความยาว L (มิลลิเมตร) | แรงขันสูงสุด (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 773.50 | RATCHET CLAMPING LEVERSLEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 55 | 5 | 16 | 4800 | |
฿ 773.50 | RATCHET CLAMPING LEVERSLEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 55 | 5 | 25 | 4800 | |
฿ 796.25 ฿ 335.22 | RATCHET CLAMPING LEVERSLEVERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 55 | 6 | 20 | 6800 | ||
฿ 796.25 ฿ 325.27 | RATCHET CLAMPING LEVERSLEVERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 55 | 6 | 32 | 6800 | ||
฿ 864.50 | RATCHET CLAMPING LEVERSLEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 68 | 8 | 25 | 12500 | |
฿ 864.50 | RATCHET CLAMPING LEVERSLEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 68 | 8 | 40 | 12500 | |
฿ 887.25 | RATCHET CLAMPING LEVERSLEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 68 | 10 | 32 | 19800 | |
฿ 887.25 | RATCHET CLAMPING LEVERSLEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 68 | 10 | 50 | 19800 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | แคลมป์ยึด | ประเภท แคลมป์ยึด | กลไก เฟืองวงล้อ | ทิศทางการดำเนินงาน | ตามแนวนอน |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง | รูปทรง L | รูปคันหนีบรูปตัว L | ชุดสกรู | ประเภทส่วนติดตั้ง | เกลียว |
วัสดุก้านโยก | สังกะสี | กระบวนการเตรียมผิวก้านโยก | การเคลือบผิว ไฟฟ้าสถิต | ส่วนการติดตั้ง วัสดุ | S45C |
ส่วนการติดตั้ง กระบวนการเตรียมผิว | การชุบออกไซด์สีดำ | สี ก้านโยก | B (สีดำ) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง