1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อ/ ฉนวนกันสั่นสะเทือน

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ลูกล้อ/ ฉนวนกันสั่นสะเทือน
  • ลูกล้อ/ ฉนวนกันสั่นสะเทือน
  • ลูกล้อ/ ฉนวนกันสั่นสะเทือน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,844.75/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· ลูกล้อ สำหรับคลีนรูมนี้สามารถดูดซับแรงสั่นสะเทือนแม้บนพื้นผิวที่ไม่เรียบ

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
CMPG100-S
CMPG125-S
CMPGS100-S
CMPGS125-S
CMPR100-SSALE
CMPR125-S
CMPRS100-S
CMPRS125-S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานประเภท ลูกล้อ ความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางด้านยาว
(มิลลิเมตร)
ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางด้านสั้น
(มิลลิเมตร)
ความยาวของแผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของแผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียว M เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้าง ล้อ B
(มิลลิเมตร)

฿ 3,844.75

CASTERS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ชนิดเกลียวใน160ไม่มี----M1610028

฿ 4,049.50

CASTERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ชนิดเกลียวใน178ไม่มี----M1612532

฿ 4,163.25

CASTERS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ชนิดเกลียวใน160สต๊อปเปอร์ หมุน----M1610028

฿ 4,277.00

CASTERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ชนิดเกลียวใน178สต๊อปเปอร์ หมุน----M1612532

฿ 4,140.50

฿ 2,548.48

CASTERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ประเภทหมุน162ไม่มี824010058-10028

฿ 4,245.15

CASTERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ประเภทหมุน180ไม่มี824010058-12532

฿ 4,299.75

CASTERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ประเภทหมุน162สต๊อปเปอร์ หมุน824010058-10028

฿ 4,540.90

CASTERS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ประเภทหมุน180สต๊อปเปอร์ หมุน824010058-12532

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

คุณสมบัติ ความนำไฟฟ้า ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) ถึง 35.00 โหลดที่ยอมรับได้(daN) 30
วัสดุ ล้อ ยูรีเทน ป้องกันไฟฟ้าสถิต ลักษณะ ล้อ ป้องกันไฟฟ้าสถิต วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง สเตนเลส
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดน้ำหนักเบา ตลับลูกปืน/รองลื่น ล้อ มีให้

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้