(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ยูนิตแบบแมนนวลประเภทเปิดซ้าย-ขวาที่เหมาะสำหรับ การวางตำแหน่ง อย่างง่าย
รหัสสินค้า |
---|
KUED14-A-[320,370,420,470] |
KUED14-B-[320,370,420,470] |
KUED14-C-[320,370,420,470] |
KUED20-A-[320,370,420,470] |
KUED20-B-[320,370,420,470] |
KUED20-C-[320,370,420,470] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิกัดน้ำหนัก (ช่วง) (N) | ขนาดเกลียว (มิลลิเมตร) | ประเภท พวงมาลัยมือหมุน | ความยาว เฟรม [L] (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | HAND OPERATED UNITS-BOTH MOVE- | 1 ชิ้น | 18 วัน | 5 ถึง 30 | 14 | A (พวงมาลัยมือหมุนพลาสติกแบบออฟเซ็ท) | 320 ~ 470 | ||
- | HAND OPERATED UNITS-BOTH MOVE- | 1 ชิ้น | 18 วัน | 5 ถึง 30 | 14 | B (พวงมาลัยมือหมุนพลาสติกแบบออฟเซ็ท ชนิดพับ) | 320 ~ 470 | ||
- | HAND OPERATED UNITS-BOTH MOVE- | 1 ชิ้น | 18 วัน | 5 ถึง 30 | 14 | C (พวงมาลัยมือหมุนแบบ 5 ก้าน) | 320 ~ 470 | ||
- | HAND OPERATED UNITS-BOTH MOVE- | 1 ชิ้น | 18 วัน | 30.1 ถึง 50 | 20 | A (พวงมาลัยมือหมุนพลาสติกแบบออฟเซ็ท) | 320 ~ 470 | ||
- | HAND OPERATED UNITS-BOTH MOVE- | 1 ชิ้น | 18 วัน | 30.1 ถึง 50 | 20 | B (พวงมาลัยมือหมุนพลาสติกแบบออฟเซ็ท ชนิดพับ) | 320 ~ 470 | ||
- | HAND OPERATED UNITS-BOTH MOVE- | 1 ชิ้น | 18 วัน | 30.1 ถึง 50 | 20 | C (พวงมาลัยมือหมุนแบบ 5 ก้าน) | 320 ~ 470 |
กำลังโหลด …
วิธีการให้อาหาร | ลูกบิด | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ยาว) L(มิลลิเมตร) | 75 | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W(มิลลิเมตร) | 150 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน | A6063 | กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน | ล้างอะโนไดซ์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง